Valikko Haku

Peitetulppia kaapeliläpiviennin reikiin

Varastossa

These Cable Gland Covers are used to protect and seal unused cable gland entry holes. They provide watertight protection for spare holes that must be sealed and protected from water, dust, moisture, and other contaminants. Their sleek and compact appearance prevents them from drawing unwanted attention or cluttering your space.

They are simple to install and remove and can be used with optional lock nuts to close holes that do not have a thread. Used in various applications, including industrial, electrical enclosures, machinery and equipment.

  • Material: Brass, PA
  • Colour: Natural, Grey, Black


Series Code :SR1782

Sarjanumero: SR1782

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Osta
1,7524 € - 2,6451 € Kysy toimitusaikaa täältä
M25
14,5704 € - 14,5704 € 960 Varastossa
M63
4,9965 € - 7,5911 € 3875 Varastossa
PG 29
0,7489 € - 1,2851 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 9
1,0815 € - 1,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 11
14,0036 € - 19,0728 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG 42
1,2486 € - 1,8889 € 8 Varastossa
M20
0,4162 € - 0,4627 € 6200 Varastossa
M12
8,3358 € - 11,9604 € Kysy toimitusaikaa täältä
M50
1,6887 € - 1,8702 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG16
0,4162 € - 0,4627 € 24250 Varastossa
PG 7
1,1774 € - 1,3088 € 9508 Varastossa
PG 13.5
6,2069 € - 8,8832 € 127 Varastossa
M40
0,9589 € - 0,9589 € Kysy toimitusaikaa täältä
PG13.5
0,4244 € - 0,4682 € 4593 Varastossa
M40
0,4887 € - 0,5449 € 1267 Varastossa
PG 29
0,5011 € - 0,5558 € 111 Varastossa
PG 36
0,1369 € - 0,1519 € 34080 Varastossa
PG 9
0,4066 € - 0,4531 € 814 Varastossa
PG 21
0,7092 € - 0,7886 € 422 Varastossa
PG 42
  • / 3
Kaapeliläpiviennin suojus M25 27.0 mm Messinki

10267325

Hinta-alue
2,6451 € - 1,7524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    27.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M25
Kaapeliläpiviennin suojus M63 15.0 mm 67.0 mm Messinki

10267363

Hinta-alue
14,5704 € - 14,5704 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    67.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M63
Kaapeliläpiviennin suojus PG 29 39.5 mm Messinki

10267264

Hinta-alue
7,5911 € - 4,9965 €

Varastotasot
3875 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    39.5 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 29
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 17.0 mm Messinki

10267240

Hinta-alue
1,2851 € - 0,7489 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    17.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 9
Kaapeliläpiviennin suojus PG 11 9.0 mm 20.0 mm Messinki

10267257

Hinta-alue
1,202 € - 1,0815 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    20.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 11
Kaapeliläpiviennin suojus PG42 9.5 mm 55.5 mm Messinki

10267271

Hinta-alue
19,0728 € - 14,0036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    55.5 mm
  • Kokonaispituus
    16.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.5 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
Kaapeliläpiviennin suojus M20 8.0 mm 22.0 mm Messinki

10267318

Hinta-alue
1,8889 € - 1,2486 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M20
Kaapeliläpiviennin suojus M12 1.5 mm 14.0 mm Messinki

10267295

Hinta-alue
0,4627 € - 0,4162 €

Varastotasot
6200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M12
Kaapeliläpiviennin suojus M50 10.5 mm 54.0 mm Messinki

10267356

Hinta-alue
11,9604 € - 8,3358 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    54.0 mm
  • Kokonaispituus
    14.5 mm
  • Kierteen pituus
    10.5 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
Kaapeliläpiviennin suojus PG16 24.0 mm PA

10435090

Hinta-alue
1,8702 € - 1,6887 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    24.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG16
Kaapeliläpiviennin suojus PG 7 8.0 mm 14.0 mm Messinki

10267233

Hinta-alue
0,4627 € - 0,4162 €

Varastotasot
24250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    14.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 7
Kaapeliläpiviennin suojus PG 13.5 9.5 mm 22.0 mm Messinki

10588680

Hinta-alue
1,3088 € - 1,1774 €

Varastotasot
9508 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    22.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    PG 13.5
Kaapeliläpiviennin suojus M40 44.0 mm Messinki

10267349

Hinta-alue
8,8832 € - 6,2069 €

Varastotasot
127 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kokonaishalkaisija
    44.0 mm
  • Koko materiaali
    Messinki
  • Tullinimike
    7419809099
  • Kierrekoko
    M40
Kaapeliläpiviennin suojus PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

10644904

Hinta-alue
0,9589 € - 0,9589 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaispituus
    13.0 mm
  • Kierteen pituus
    9.0 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus M40 11.5 mm 46.0 mm PA

10379400

Hinta-alue
0,4682 € - 0,4244 €

Varastotasot
4593 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    46.0 mm
  • Kokonaispituus
    11.5 mm
  • Kierteen pituus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
Kaapeliläpiviennin suojus PG 29 16.0 mm 44.0 mm Nailon 6/6

10265048

Hinta-alue
0,5449 € - 0,4887 €

Varastotasot
1267 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    44.0 mm
  • Kierteen pituus
    11.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 36 18.0 mm 55.0 mm Nailon 6/6

10265055

Hinta-alue
0,5558 € - 0,5011 €

Varastotasot
111 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    55.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 9 13.0 mm 19.0 mm Nailon 6/6

10265093

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1369 €

Varastotasot
34080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    19.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3923509000
Kaapeliläpiviennin suojus PG 21 13.5 mm 33.0 mm Nailon 6/6

10265130

Hinta-alue
0,4531 € - 0,4066 €

Varastotasot
814 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kokonaishalkaisija
    33.0 mm
  • Kierteen pituus
    8.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790
Kaapeliläpiviennin suojus PG 42 18.5 mm 62.0 mm Nailon 6/6

10265062

Hinta-alue
0,7886 € - 0,7092 €

Varastotasot
422 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kokonaishalkaisija
    62.0 mm
  • Kierteen pituus
    13.5 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi
  • Tullinimike
    3926909790