Valikko Haku

Kaapeliläpiviennin suojus PG13.5 9.0 mm 25.0 mm PA

This cable gland cover is ideal for blanking unused cable glands. They provide a secure covering and simple to install and remove. It is manufactured from grey nylon and designed for use on a PG thread. They give water tight protection to spare holes that need to be closed off. Optional lock nuts can be used for closing holes without a thread.
Essentra tuotenumero:

10644904

Valmistajan tuotenumero:

464095

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 + 0,9589 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

95,89 €

100 x 0,9589 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Harmaa
Kokonaishalkaisija 25.0 mm
Kokonaispituus 13.0 mm
Kierteen pituus 9.0 mm
Koko materiaali Polyamidi
Tullinimike 3926909790
Kierrekoko PG13.5

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä