Valikko Haku

Peiteniitit

Varastossa

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Suunniteltu suojamaan ja antamaan siistin pinnan ruuveille.Suojaa pölyltä ja lialta, vaurioilta ja korroosiolta.Käytetään auto-, rakennus-, huonekalu- ja laiteteollisuuden käyttökohteisiin. Materiaali: LDPE - PIR, HDPE Väri: Ruskea, Musta, Valkoinen, Harmaa, Beige Sarjanumero: , SR1814, SR1804

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Väri A D Tyyppi Osta
0,0541 € - 0,0754 € 32996 Varastossa
Musta
0,0503 € - 0,0703 € 52996 Varastossa
Musta
0,0541 € - 0,0754 € 19500 Varastossa
Valkoinen
0,0522 € - 0,0726 € 96146 Varastossa
Valkoinen
0,0836 € - 0,0836 € 46000 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 26298 Varastossa
Valkoinen
0,036 € - 0,0501 € 62055 Varastossa
Musta
0,0568 € - 0,0794 € 11955 Varastossa
Musta
0,0566 € - 0,079 € 30445 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 28025 Varastossa
Musta
0,0526 € - 0,0526 € 94088 Varastossa
Musta
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0568 € - 0,0794 € 800 Varastossa
Beige
0,0378 € - 0,0527 € 37000 Varastossa
Valkoinen
0,036 € - 0,0501 € 83498 Varastossa
Valkoinen
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
0,0526 € - 0,0526 € 29700 Varastossa
Valkoinen
0,0564 € - 0,0564 € 25996 Varastossa
Valkoinen
0,0378 € - 0,0527 € 70190 Varastossa
Musta
0,0562 € - 0,0785 € 33982 Varastossa
Musta
  • / 2
Niittitulppa 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Musta

10064368

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
32996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.8 mm 11.6 mm HDPE Musta

10064184

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
52996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 14.1 mm HDPE Valkoinen

10064375

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Valkoinen

10064412

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
96146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.8 mm 12.0 mm HDPE Musta

10182697

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0836 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063637

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
26298 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Musta

10064146

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
62055 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite (DIA)

10064436

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
11955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.7 mm 14.9 mm HDPE Musta

10064504

Hinta-alue
0,079 € - 0,0566 €

Varastotasot
30445 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite 12.0 mm (DIA)

10063606

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
28025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10063644

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
94088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa HDPE Valkoinen

10064153

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 16.1 mm HDPE Valkoinen

10064443

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Valkoinen

10064344

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Valkoinen

10064160

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
83498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Harmaa

10064177

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063613

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
29700 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 15.0 mm LDPE - PIR Valkoinen

10063651

Hinta-alue
0,0564 € - 0,0564 €

Varastotasot
25996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Musta

10064320

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
70190 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.2 mm 14.2 mm HDPE Musta

10064474

Hinta-alue
0,0785 € - 0,0562 €

Varastotasot
33982 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790