Valikko Haku

Peiteniitit

Varastossa

Rivet Caps fit firmly over the top of blind rivets. Offers protection dust and grime, while also providing a clean finish for screws. They do not require additional tools for installation. Used in automotive and industrial applications.

Suunniteltu suojamaan ja antamaan siistin pinnan ruuveille.Suojaa pölyltä ja lialta, vaurioilta ja korroosiolta.Käytetään auto-, rakennus-, huonekalu- ja laiteteollisuuden käyttökohteisiin. Materiaali: LDPE - PIR, HDPE Väri: Ruskea, Musta, Valkoinen, Harmaa, Beige Sarjanumero: , SR1814, SR1804

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
38 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus B C Väri A D Tyyppi Osta
0,0568 € - 0,0794 € 58500 Varastossa
Harmaa
0,0566 € - 0,079 € 804 Varastossa
Valkoinen
0,0836 € - 0,0836 € 46000 Varastossa
Musta
0,0541 € - 0,0754 € 19500 Varastossa
Valkoinen
0,0522 € - 0,0726 € 96146 Varastossa
Valkoinen
0,1036 € - 0,1036 € 5079 Varastossa
Valkoinen
0,0526 € - 0,0526 € 80088 Varastossa
Musta
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0568 € - 0,0794 € 800 Varastossa
Beige
0,0378 € - 0,0527 € 37000 Varastossa
Valkoinen
0,0503 € - 0,0703 € 52996 Varastossa
Musta
0,036 € - 0,0501 € Kysy toimitusaikaa täältä
Harmaa
0,0378 € - 0,0527 € 745 Varastossa
Harmaa
0,0522 € - 0,0726 € Kysy toimitusaikaa täältä
Beige
0,0568 € - 0,0794 € 12955 Varastossa
Musta
0,036 € - 0,0501 € 83498 Varastossa
Valkoinen
0,0541 € - 0,0754 € 32996 Varastossa
Musta
Kysy toimitusaikaa täältä
11.5 mm
1.6 mm
Ruskea
2.9 mm
1
  • / 2
Niittitulppa 2.7 mm 16.1 mm HDPE Harmaa

10064467

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
58500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 3.7 mm 14.9 mm HDPE Valkoinen

10064511

Hinta-alue
0,079 € - 0,0566 €

Varastotasot
804 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.8 mm 12.0 mm HDPE Musta

10182697

Hinta-alue
0,0836 € - 0,0836 €

Varastotasot
46000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa 2.3 mm 14.1 mm HDPE Valkoinen

10064375

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
19500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Valkoinen

10064412

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
96146 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.8 mm 12.0 mm HDPE Valkoinen

10182680

Hinta-alue
0,1036 € - 0,1036 €

Varastotasot
5079 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 6.0 mm 12.0 mm LDPE - PIR Musta

10063644

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0526 €

Varastotasot
80088 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Pienitiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3923509000
Niittitulppa HDPE Valkoinen

10064153

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 16.1 mm HDPE Valkoinen

10064443

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Valkoinen

10064344

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
37000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.8 mm 11.6 mm HDPE Musta

10064184

Hinta-alue
0,0703 € - 0,0503 €

Varastotasot
52996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Harmaa

10064177

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.3 mm 9.7 mm HDPE Harmaa

10064351

Hinta-alue
0,0527 € - 0,0378 €

Varastotasot
745 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 2.7 mm 11.5 mm HDPE Beige

10064405

Hinta-alue
0,0726 € - 0,0522 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Beige
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Pop-niitin peite (DIA)

10064436

Hinta-alue
0,0794 € - 0,0568 €

Varastotasot
12955 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 1.9 mm 8.0 mm HDPE Valkoinen

10064160

Hinta-alue
0,0501 € - 0,036 €

Varastotasot
83498 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Valkoinen
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 12.7 mm 14.1 mm 2.3 mm HDPE Musta

10064368

Hinta-alue
0,0754 € - 0,0541 €

Varastotasot
32996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Tullinimike
    3926909790
Niittitulppa 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Ruskea

20842550


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • A
    2.9 mm
  • B
    11.5 mm
  • C
    1.6 mm
  • Väri
    Ruskea
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni