Valikko Haku

Niittitulppa 10.0 mm 11.5 mm 4.5 mm LDPE - PIR Ruskea

Essentra tuotenumero:

20842550

Valmistajan tuotenumero:

20842550

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus:

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
A 2.9 mm
B 11.5 mm
C 1.6 mm
Väri Ruskea
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tyyppi Kaksi

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä