Valikko Haku

Pehmeät sulkupehmusteet

Varastossa

Pehmeät sulkupehmusteet kiinnitetään oven tai vetolaatikon sisäpuolelle estämään melua ja iskeytymistä kiinni. Helposti kiinnitettävät pehmusteet estävät myös huonekalujen kulumista tekemällä sulkeutumisesta pehmeää.

Tarvitsetko tarjouksen?

Suurten määrien ja mukautettujen tuotteiden tapauksessa lisää ne ostoskoriin ja napsauta Pyydä tarjous tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi, niin vastaamme kahden työpäivän kuluessa

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
3 results
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Tapin reiän halkaisija Kiinnikkeen malli Väri Rungon pituus Reiän koko Tyyppi Kiinnitysreikien välinen etäisyys Osta
0,5686 € - 0,8845 € 3301 Varastossa
7.7 mm
Napsautettava jousi
Harmaa
83.5 mm
4.5 mm
Ruuvikiinnitys - pohja
20.0 mm
0,3362 € - 0,523 € 200 Varastossa
6.0 mm
Sisään painettava
Harmaa
53.0 mm
6.0 mm
1
32.0 mm
0,486 € - 0,7561 € 668 Varastossa
6.0 mm
Sisään painettava
Harmaa
50.0 mm
12.0 mm
Painettava kiinnike
20.0 mm
Ovivaimennin - Kiinnikkeen malli - Napsautettava jousi ; Rungon pituus - 83.5 mm | 3.287 in ; Tapin reiän halkaisija - 7.7 mm | 0.303 in

550288

Hinta-alue
0,8845 € - 0,5686 €

Varastotasot
3301 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Napsautettava jousi
  • Tyyppi
    Ruuvikiinnitys - pohja
  • Rungon pituus
    83.5 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    20.0 mm
Ovivaimennin - Kiinnikkeen malli - Sisään painettava ; Rungon pituus - 53.0 mm | 2.087 in ; Tapin reiän halkaisija - 6.0 mm | 0.236 in

550282

Hinta-alue
0,523 € - 0,3362 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Tyyppi
    1
  • Rungon pituus
    53.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    32.0 mm
Ovivaimennin - Kiinnikkeen malli - Sisään painettava ; Rungon pituus - 50.0 mm | 1.969 in ; Tapin reiän halkaisija - 6.0 mm | 0.236 in

550292

Hinta-alue
0,7561 € - 0,486 €

Varastotasot
668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Harmaa
  • Kiinnikkeen malli
    Sisään painettava
  • Tyyppi
    Painettava kiinnike
  • Rungon pituus
    50.0 mm
  • Kiinnitysreikien välinen etäisyys
    20.0 mm