Valikko Haku

Laipalliset suojatulpat PCR

Varastossa

Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.

Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
193 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d D h Thread Sizes (All) Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) Osta
0,0525 € - 0,0816 € Kysy toimitusaikaa täältä
41.0 mm
46.0 mm
10.5 mm
DN40
0,0286 € - 0,0445 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.5 mm
29.0 mm
10.5 mm
DN25
0,0372 € - 0,0579 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0 mm
37.0 mm
10.5 mm
0,0992 € - 0,1544 € 1620 Varastossa
65.0 mm
69.0 mm
10.0 mm
DN65
0,012 € - 0,0133 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
7.5 mm
5.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0617 € - 0,096 € 2998 Varastossa
0,0629 € - 0,0979 € Kysy toimitusaikaa täältä
49.0 mm
54.5 mm
11.0 mm
0,0696 € - 0,1084 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,0725 € - 0,1128 € Kysy toimitusaikaa täältä
55.0 mm
61.0 mm
10.0 mm
0,092 € - 0,1431 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1485 € - 0,231 € Kysy toimitusaikaa täältä
84.0 mm
90.0 mm
10.0 mm
0,2054 € - 0,3195 € Kysy toimitusaikaa täältä
0,1459 € - 0,2269 € Kysy toimitusaikaa täältä
82.0 mm
85.5 mm
9.5 mm
0,1394 € - 0,2168 € Kysy toimitusaikaa täältä
77.0 mm
81.0 mm
9.5 mm
0,1407 € - 0,2188 € Kysy toimitusaikaa täältä
78.0 mm
82.0 mm
10.5 mm
0,2054 € - 0,3195 € 630 Varastossa
100.0 mm
104.5 mm
10.5 mm
0,0546 € - 0,085 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0 mm
47.8 mm
10.7 mm
0,0604 € - 0,0941 € 2700 Varastossa
48.0 mm
53.0 mm
10.5 mm
0,0127 € - 0,0198 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5 mm
9.0 mm
6.0 mm
  • / 10
Suorasivuinen suojatulppa 41.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744359

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0525 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    41.0 mm
  • D
    46.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN40
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 25.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744427

Hinta-alue
0,0445 € - 0,0286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    25.5 mm
  • D
    29.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN25
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 32.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744465

Hinta-alue
0,0579 € - 0,0372 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    32.0 mm
  • D
    37.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 65.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744380

Hinta-alue
0,1544 € - 0,0992 €

Varastotasot
1620 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    65.0 mm
  • D
    69.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki)
    DN65
  • Väri
    Vihreä
Suorasivuinen suojatulppa 4.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744410

Hinta-alue
0,0133 € - 0,012 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    4.0 mm
  • D
    7.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 37.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744540

Hinta-alue
0,0723 € - 0,0465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 48.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744601

Hinta-alue
0,096 € - 0,0617 €

Varastotasot
2998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 49.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744618

Hinta-alue
0,0979 € - 0,0629 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    49.0 mm
  • D
    54.5 mm
  • h
    11.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 53.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744649

Hinta-alue
0,1084 € - 0,0696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 55.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744663

Hinta-alue
0,1128 € - 0,0725 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    55.0 mm
  • D
    61.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 63.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20744724

Hinta-alue
0,1431 € - 0,092 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 84.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744861

Hinta-alue
0,231 € - 0,1485 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    84.0 mm
  • D
    90.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 93.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744953

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
  • Recycled Content Percentage %
    100%
  • Tullinimike
    3923509000
Suorasivuinen suojatulppa 82.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744847

Hinta-alue
0,2269 € - 0,1459 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    82.0 mm
  • D
    85.5 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 77.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744809

Hinta-alue
0,2168 € - 0,1394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    77.0 mm
  • D
    81.0 mm
  • h
    9.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 78.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20744816

Hinta-alue
0,2188 € - 0,1407 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    78.0 mm
  • D
    82.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 100.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745004

Hinta-alue
0,3195 € - 0,2054 €

Varastotasot
630 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    100.0 mm
  • D
    104.5 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 43.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745011

Hinta-alue
0,085 € - 0,0546 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    43.0 mm
  • D
    47.8 mm
  • h
    10.7 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 48.0 mm LDPE - PCR Vihreä

20745028

Hinta-alue
0,0941 € - 0,0604 €

Varastotasot
2700 Varastossa
Ominaisuudet
  • d
    48.0 mm
  • D
    53.0 mm
  • h
    10.5 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR
Suorasivuinen suojatulppa 5.5 mm LDPE - PCR Vihreä

20745080

Hinta-alue
0,0198 € - 0,0127 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d
    5.5 mm
  • D
    9.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Väri
    Vihreä
  • Materiaali
    LDPE - PCR