Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1209 € - 0,1881 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.795 in
71.0 mm
|
2.933 in
74.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,1028 € - 0,16 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.598 in
66.0 mm
|
2.835 in
72.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0122 € - 0,0136 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.177 in
4.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0117 € - 0,013 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.138 in
3.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
|
||
| 0,0336 € - 0,0523 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.161 in
29.5 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0395 € - 0,0615 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.319 in
33.5 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0403 € - 0,0628 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.339 in
34.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,058 € - 0,0903 € | 3500 Varastossa |
1.811 in
46.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.1/2" GAS
|
|
||
| 0,1368 € - 0,2128 € | 1125 Varastossa |
2.953 in
75.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.78 in
96.0 mm
|
3.858 in
98.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0125 € - 0,0194 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.197 in
5.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0138 € - 0,0215 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.295 in
7.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
| 0,0162 € - 0,0253 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.453 in
11.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
|
||
| 0,0179 € - 0,028 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,0191 € - 0,0297 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.61 in
15.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
3/8" GAS
|
DN15
|
||
| 0,1511 € - 0,2351 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.346 in
85.0 mm
|
3.484 in
88.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 495 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 0,2208 € - 0,3435 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
4.331 in
110.0 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm