Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Suosittu laipalliset suojatulpat -sarja, joka tarjoaa laajan suojan varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Sen ensisijainen tehtävä on estää vaurioiden, korroosion, lian ja kosteuden pääsy sekä saastuttaminen komponentin sisäosiin. painettava voidaan irrottaa helposti sen laippa joka tarjoaa tehokkaan otteen.
Tämä sarja on valmistettu käytetystä kuluttajamateriaalista, joka on suunniteltu tukemaan Essentran ESG-tavoitteita sekä asiakkaidemme tavoitteita. Materiaali: LDPE - PCR Väri: Vihreä Sarjanumero: SRSTPCR
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d | D | h | Thread Sizes (All) | Yhteensopivat nimelliset putkikoot (kaikki) | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0525 € - 0,0816 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.614 in
41.0 mm
|
1.811 in
46.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN40
|
||
| 0,012 € - 0,0133 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4.0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
|
||
| 0,0286 € - 0,0445 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.004 in
25.5 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
DN25
|
||
| 0,0372 € - 0,0579 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0465 € - 0,0723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0992 € - 0,1544 € | 1620 Varastossa |
2.559 in
65.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
DN65
|
||
| 0,0617 € - 0,096 € | 2998 Varastossa |
|
|
|
|
|
||
| 0,0629 € - 0,0979 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.929 in
49.0 mm
|
2.146 in
54.5 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
||
| 0,0696 € - 0,1084 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0725 € - 0,1128 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.165 in
55.0 mm
|
2.402 in
61.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,1394 € - 0,2168 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.031 in
77.0 mm
|
3.189 in
81.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
|
||
| 0,1407 € - 0,2188 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.071 in
78.0 mm
|
3.228 in
82.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,092 € - 0,1431 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,0546 € - 0,085 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.693 in
43.0 mm
|
1.882 in
47.8 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
|
|
||
| 0,0604 € - 0,0941 € | 2700 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
2.087 in
53.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
|
||
| 0,0127 € - 0,0198 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.217 in
5.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
|
||
| 0,0144 € - 0,0224 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.335 in
8.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
|
|
||
| 0,1485 € - 0,231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
3.307 in
84.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
|
|
|
|
||
| 0,2054 € - 0,3195 € | 630 Varastossa |
3.937 in
100.0 mm
|
4.114 in
104.5 mm
|
0.413 in
10.5 mm