Valikko Haku

Suorasivuinen suojatulppa 111.0 mm LDPE - PCR Vihreä

Essentra tuotenumero:

20745783

Valmistajan tuotenumero:

20745783

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
45 - 449 0,3351 €
450 - 2249 0,2394 €
2250 + 0,2154 €
Vakiopakkaus: 450

Tilaa useita 45

Kokonaishinta:

15,08 €

45 x 0,3351 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d 111.0 mm
D 115.0 mm
h 12.7 mm
Thread Sizes (All) 4" GAS
Väri Vihreä
Materiaali LDPE - PCR
Recycled Content Percentage % 100%
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä