Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
1,914 € - 4,3824 € 350 Varastossa
47.8 mm
M6 x 1.0
Keltainen sinkki
PP
Threaded Blind Hole
2,2589 € - 10,8061 € 115 Varastossa
M10
Kiilto
Fenoli
Threaded
2,8153 € - 5,9122 € 883 Varastossa
M16
Kiilto
Fenoli
Threaded
4,7011 € - 9,8724 € 975 Varastossa
Non Threaded
Kiilto
Fenoli
Työntösovite
  • / 9
N/A 1.880 in M6 x 1.0 Pohjareikä

10558850

Hinta-alue
4,3824 € - 1,914 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Keltainen sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs
Pallonuppi 40.0 mm M10 Fenoli Musta

10203460

Hinta-alue
10,8061 € - 2,2589 €

Varastotasot
115 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    40.0 mm
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 44.0 mm M16 Fenoli Musta

10246542

Hinta-alue
5,9122 € - 2,8153 €

Varastotasot
883 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    43.0 mm
  • Kierrekoko
    M16
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm (DIA) Non Threaded Musta

10246566

Hinta-alue
9,8724 € - 4,7011 €

Varastotasot
975 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    Non Threaded
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090