Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
4,082 € - 5,1172 € 68 Varastossa
M12 x 1.75
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
10168417 2,9187 € - 3,8849 € 35 Varastossa
M8
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Insert
1,5696 € - 1,5696 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Threaded
4,5578 € - 6,0664 € 2 Varastossa
M12
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Threaded
2,2452 € - 2,9884 € 138 Varastossa
M6
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Insert
2,3878 € - 2,9751 € 2 Varastossa
M6 x 1.0
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
3,2402 € - 4,0135 € 5 Varastossa
M10 x 1.5
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
1,7737 € - 2,3608 € 45 Varastossa
M8
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Threaded
1,2881 € - 1,7776 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Threaded
2,8514 € - 3,7952 € 2 Varastossa
M10
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Threaded
5,2089 € - 6,933 € 10 Varastossa
M10
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Insert
1,9435 € - 2,484 € 2 Varastossa
M5 x 0.5
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
2,2594 € - 2,8207 € 40 Varastossa
M8 x 1.25
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
2,4106 € - 3,0031 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
5,7702 € - 7,6801 € 1 Varastossa
M12
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Threaded
3,974 € - 5,2894 € 5 Varastossa
M12 x 1.75
Ei pinnoitetta
Fenoli
Threaded
2,136 € - 2,9477 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Ei pinnoitetta
Termoplastinen
Insert
2,7514 € - 6,1968 € 380 Varastossa
38.1 mm
M6/M8
Ei pinnoitetta
TPE
Threaded Blind Hole
1,6349 € - 3,7125 € 580 Varastossa
41.4 mm
M10/M12
Ei pinnoitetta
PP
Threaded Blind Hole
1,1524 € - 2,6601 € 350 Varastossa
47.8 mm
M10 x 1.5
Kirkas sinkki
PP
Threaded Blind Hole
  • / 9
Pallonuppi 48.0 mm M12 x 1.75 Fenoli Musta

10160398

Hinta-alue
5,1172 € - 4,082 €

Varastotasot
68 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 30.0 mm M8 Termoplastinen Musta

10168417

Hinta-alue
3,8849 € - 2,9187 €

Varastotasot
35 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Termoplastinen Musta

10560822

Hinta-alue
1,5696 € - 1,5696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 45.0 mm M12 Termoplastinen Musta

10168486

Hinta-alue
6,0664 € - 4,5578 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm M6 Termoplastinen Musta

10168400

Hinta-alue
2,9884 € - 2,2452 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 35.0 mm M6 x 1.0 Fenoli Musta

10160435

Hinta-alue
2,9751 € - 2,3878 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6 x 1.0
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 48.0 mm M10 x 1.5 Fenoli Musta

10160473

Hinta-alue
4,0135 € - 3,2402 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 30.0 mm M8 Termoplastinen Musta

10168455

Hinta-alue
2,3608 € - 1,7737 €

Varastotasot
45 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 20.0 mm M5 Termoplastinen Musta

10168448

Hinta-alue
1,7776 € - 1,2881 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Termoplastinen Musta

10168479

Hinta-alue
3,7952 € - 2,8514 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 40.0 mm M10 Termoplastinen Musta

10168431

Hinta-alue
6,933 € - 5,2089 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm M5 x 0.5 Fenoli Musta

10160381

Hinta-alue
2,484 € - 1,9435 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5 x 0.5
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm M8 x 1.25 Fenoli Musta

10160428

Hinta-alue
2,8207 € - 2,2594 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8 x 1.25
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 35.0 mm M10 x 1.5 Fenoli Musta

10160459

Hinta-alue
3,0031 € - 2,4106 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 50.0 mm M12 Termoplastinen Musta

10168493

Hinta-alue
7,6801 € - 5,7702 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 35.0 mm M12 x 1.75 Fenoli Musta

10160466

Hinta-alue
5,2894 € - 3,974 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M12 x 1.75
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Fenoli
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 20.0 mm M5 Termoplastinen Musta

10168394

Hinta-alue
2,9477 € - 2,136 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    Termoplastinen
  • Tullinimike
    3926300090
N/A 1.500 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558386

Hinta-alue
6,1968 € - 2,7514 €

Varastotasot
380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    38.1 mm
  • Nupin korkeus
    35.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M6/M8
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.630 in (DIA) Itsekierteittävä pohjareikä

10558447

Hinta-alue
3,7125 € - 1,6349 €

Varastotasot
580 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    41.4 mm
  • Nupin korkeus
    38.1 mm
  • Akselin leveys keskeltä päähän
    16.0 mm
  • Kierrekoko
    M10/M12
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
N/A 1.880 in M10 x 1.5 Pohjareikä

10558805

Hinta-alue
2,6601 € - 1,1524 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    47.8 mm
  • Nupin korkeus
    44.5 mm
  • Kierrekoko
    M10 x 1.5
  • Valmis
    Kirkas sinkki
  • Sisäkkeen materiaali
    Teräs