Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.
Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Nupin halkaisija | Kierrekoko | Valmis | Nupin materiaali | Asennustapa | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
|||
| 62,256 € - 130,7376 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kromi
|
Ruostumaton teräs
|
Työntösovite
|
||
| 0,0653 € - 0,1464 € | 9900 Varastossa |
|
4.8 mm
|
Ei pinnoitetta
|
LDPE
|
Työntösovite
|
||
| 0,0913 € - 0,2042 € | 4400 Varastossa |
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 0,2722 € - 0,61 € | 5370 Varastossa |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
LDPE
|
|
||
| 12,202 € - 15,2488 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
4.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 16,8962 € - 19,8701 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| 39,0843 € - 86,4243 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
8.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
|||
| 29,4335 € - 30,9642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
6.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
|
5.0 mm
|
Kiillotettu
|
Alumiini
|
Työntösovite
|
|||
| 4,0556 € - 8,5167 € | 150 Varastossa |
|
M5
|
Kiilto
|
Fenoli
|
Työntösovite
|
||
| 1,19 € - 1,5838 € | 447 Varastossa |
|
M4
|
Ei pinnoitetta
|
Termoplastinen
|
Threaded
|
||
| 2,40 € - 3,3121 € | 4 Varastossa |
|
M10
|
Ei pinnoitetta
|
Termoplastinen
|
Threaded
|
||
| 1,8186 € - 2,4206 € | 2 Varastossa |
|
M4
|
Ei pinnoitetta
|
Termoplastinen
|
Insert
|
||
| 4,3781 € - 5,8273 € | 2 Varastossa |
|
M10
|
Ei pinnoitetta
|
Termoplastinen
|
Insert
|
||
| 2,4792 € - 2,4792 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M10 x 1.5
|
Ei pinnoitetta
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 2,1738 € - 2,7084 € | 80 Varastossa |
|
M6 x 1.0
|
Ei pinnoitetta
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 2,3295 € - 2,933 € | 18 Varastossa |
|
M8 x 1.25
|
Ei pinnoitetta
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
| 5,6144 € - 7,154 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
M16 x 2.0
|
Ei pinnoitetta
|
Fenoli
|
Threaded
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa