Valikko Haku

Pallonupit

Varastossa

Pallonuppeja on saatavana eri halkaisijoissa ja valetuissa kierteissä. Käyttökohteisiin ja teollisuudenaloihin kuuluvat ruohonleikkurit, kuntoilulaitteet, koneet, venttiilit, hanat, vivut ym. Pallonupit ovat esteettinen ja ergonominen vaihtoehto toimintojen ohjaamiseen, kiinnittämiseen ja vaihtamiseen.

Sarjanumero: SR1535 ,SRN0000

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
164 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Nupin halkaisija Kierrekoko Valmis Nupin materiaali Asennustapa Osta
60,7375 € - 127,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
11,9044 € - 14,8769 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
16,4841 € - 19,3855 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
38,131 € - 84,3163 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
25,3334 € - 28,1513 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
16,4841 € - 19,3855 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
38,131 € - 84,3163 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.0 mm
Kiillotettu
Alumiini
Työntösovite
1,239 € - 3,7376 € 1450 Varastossa
M6
Kiilto
Bakelite PA6 GF
Threaded
84,6728 € - 177,813 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
0,0638 € - 0,1428 € 9000 Varastossa
12.0 mm
LDPE
0,2888 € - 0,6469 € 3433 Varastossa
4.8 mm
Ei pinnoitetta
LDPE
Työntösovite
38,5714 € - 40,5891 € 230 Varastossa
M8
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
59,7871 € - 125,553 € 80 Varastossa
M10
Kromi
Ruostumaton teräs
Threaded
10,4536 € - 13,0706 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
11,0886 € - 13,8361 € 9 Varastossa
M6
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
25,3334 € - 28,1513 € 10 Varastossa
M8
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
36,851 € - 81,4491 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
Kiillotettu
Alumiini
Threaded
10,5859 € - 13,2178 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
60,7375 € - 127,5488 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.0 mm
Kromi
Ruostumaton teräs
Työntösovite
  • / 9
Pallonuppi 38.0 mm 6.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10396391

Hinta-alue
127,5488 € - 60,7375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 16.0 mm 4.0 mm Alumiini Väritön

10285442

Hinta-alue
14,8769 € - 11,9044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    4.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

10396438

Hinta-alue
19,3855 € - 16,4841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm 8.0 mm Alumiini Väritön

10396452

Hinta-alue
84,3163 € - 38,131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm M6 Alumiini Väritön

10285343

Hinta-alue
28,1513 € - 25,3334 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 25.0 mm 6.0 mm Alumiini Väritön

10396421

Hinta-alue
19,3855 € - 16,4841 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm 6.0 mm Alumiini Väritön

10396445

Hinta-alue
84,3163 € - 38,131 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    6.0 mm
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 25.0 mm M6 Bakelite PA6 GF Musta

10185902

Hinta-alue
3,7376 € - 1,239 €

Varastotasot
1450 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin korkeus
    23.0 mm
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiilto
  • Nupin materiaali
    Bakelite PA6 GF
  • Tullinimike
    3926909790
Pallonuppi 44.0 mm 10.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10285435

Hinta-alue
177,813 € - 84,6728 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    10.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 12.0 mm (DIA) Musta

10099100

Hinta-alue
0,1428 € - 0,0638 €

Varastotasot
9000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Nupin halkaisija
    12.0 mm
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 25.0 mm (DIA) 4.8 mm Musta

10101407

Hinta-alue
0,6469 € - 0,2888 €

Varastotasot
3433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    4.8 mm
  • Valmis
    Ei pinnoitetta
  • Nupin materiaali
    LDPE
  • Tullinimike
    3926300090
Pallonuppi 32.0 mm M8 Ruostumaton teräs Väritön

10285206

Hinta-alue
40,5891 € - 38,5714 €

Varastotasot
230 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm M10 Ruostumaton teräs Väritön

10285237

Hinta-alue
125,553 € - 59,7871 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7318190090
Pallonuppi 16.0 mm M5 Alumiini Väritön

10285275

Hinta-alue
13,0706 € - 10,4536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M5
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616991099
Pallonuppi 20.0 mm M6 Alumiini Väritön

10285305

Hinta-alue
13,8361 € - 11,0886 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M6
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 32.0 mm M8 Alumiini Väritön

10285350

Hinta-alue
28,1513 € - 25,3334 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M8
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    7616999099
Pallonuppi 38.0 mm M10 Alumiini Väritön

10285398

Hinta-alue
81,4491 € - 36,851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    M10
  • Valmis
    Kiillotettu
  • Nupin materiaali
    Alumiini
  • Tullinimike
    8301300000
Pallonuppi 16.0 mm 5.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10396360

Hinta-alue
13,2178 € - 10,5859 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    5.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 25.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10445556


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890
Pallonuppi 38.0 mm 8.0 mm Ruostumaton teräs Väritön

10396407

Hinta-alue
127,5488 € - 60,7375 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kierrekoko
    8.0 mm
  • Valmis
    Kromi
  • Nupin materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Tullinimike
    7326909890