Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja
Sarjanumero: SR5523
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Maksimipuristus | Kotelon korkeus | Kiinnityspituus | Yhteensopiva oven paksuus enintään | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15,4845 € - 21,6783 € | 57 Varastossa |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 16,7988 € - 23,5184 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 16,7988 € - 23,5184 € | 67 Varastossa |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 13,5814 € - 19,014 € | 50 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 13,5814 € - 19,014 € | 217 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 17,658 € - 24,7212 € | 36 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 15,4845 € - 21,6783 € | 186 Varastossa |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 15,4845 € - 21,6783 € | 61 Varastossa |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 18,0995 € - 25,3393 € | 87 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 15,4845 € - 21,6783 € | 132 Varastossa |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 18,0995 € - 25,3393 € | 75 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 5,7143 € - 8,8889 € | 48 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 13,5814 € - 19,014 € | 32 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
| 4,8943 € - 7,6134 € | 27 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 16,7988 € - 23,5184 € | 84 Varastossa |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 3,7181 € - 5,7837 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 4,7972 € - 7,4623 € | 10 Varastossa |
|
1.575 in
40.0 mm
|
|
|
||
| 16,7988 € - 23,5184 € | 8 Varastossa |
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
||
| 18,0995 € - 25,3393 € | 133 Varastossa |
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
||
| 13,5814 € - 19,014 € | 341 Varastossa |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa