Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierrossalvat – siipinuppi

Varastossa

Siipinupilla varustettuja kääntöniitit on saatavilla erityispitkällä kotelolla. Ne sopivat erinomaisesti äänieristettyihin ja eristettyihin oviin, ja niiden mukana toimitetaan tiivistystä parantava kumitiiviste. Niitä on saatavilla kromi- tai mustalla jauhepinnoitteella, ne on valmistettu painevaletusta sinkistä, ja tarjolla on erilaisia kahvoja

Sarjanumero: SR5523

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
24 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Kotelon korkeus Kiinnityspituus Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
4,7972 € - 7,4623 € 10 Varastossa
40.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € 84 Varastossa
50.0 mm
3,7181 € - 5,7837 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 32 Varastossa
30.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 217 Varastossa
30.0 mm
17,658 € - 24,7212 € 36 Varastossa
60.0 mm
15,4845 € - 21,6783 € 186 Varastossa
40.0 mm
18,0995 € - 25,3393 € 133 Varastossa
60.0 mm
15,4845 € - 21,6783 € 2 Varastossa
40.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 341 Varastossa
30.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 5 Varastossa
30.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € 67 Varastossa
50.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € 95 Varastossa
50.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 42 Varastossa
30.0 mm
16,7988 € - 23,5184 € 8 Varastossa
50.0 mm
15,4845 € - 21,6783 € 132 Varastossa
40.0 mm
18,0995 € - 25,3393 € 75 Varastossa
60.0 mm
5,7143 € - 8,8889 € 48 Varastossa
60.0 mm
13,5814 € - 19,014 € 50 Varastossa
30.0 mm
15,4845 € - 21,6783 € 61 Varastossa
40.0 mm
  • / 2
Neljänneskierrossalpa

20058180

Hinta-alue
7,4623 € - 4,7972 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    40.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058227

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    50.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058241

Hinta-alue
5,7837 € - 3,7181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    50.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058128

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    30.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20120726

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
217 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    30.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20120825

Hinta-alue
24,7212 € - 17,658 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    60.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20120757

Hinta-alue
21,6783 € - 15,4845 €

Varastotasot
186 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    40.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058296

Hinta-alue
25,3393 € - 18,0995 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    60.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058173

Hinta-alue
21,6783 € - 15,4845 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    40.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058104

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
341 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    30.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058074

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301300000
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    30.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058210

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    50.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058197

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    50.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058098

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
42 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    30.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20058234

Hinta-alue
23,5184 € - 16,7988 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    50.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20120771

Hinta-alue
21,6783 € - 15,4845 €

Varastotasot
132 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    40.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20120818

Hinta-alue
25,3393 € - 18,0995 €

Varastotasot
75 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    60.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20120801

Hinta-alue
8,8889 € - 5,7143 €

Varastotasot
48 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    8301409000
  • Väri
    Väritön
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    60.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20120733

Hinta-alue
19,014 € - 13,5814 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    30.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm
Neljänneskierrossalpa

20120764

Hinta-alue
21,6783 € - 15,4845 €

Varastotasot
61 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tullinimike
    7907000090
  • Väri
    Musta
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon korkeus
    40.0 mm
  • Salvan pituus
    45.0 mm