Valikko Haku

Paksun oven neljänneskierroslukot

Varastossa

Cover Locks are most commonly used with thick panels, such as insulated panels and thick doors. The are supplied with a 5mm double-bit head and a rubber sealing gasket.

  • Seals to IP65 standard
  • Material: Die Cast Zinc Alloy
  • Finish: Chrome Plated


Series Code :SR5526

Sarjanumero: SR5526

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
46 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Avaimen tyyppi Kiinnityspituus Lukintaväli Yhteensopiva oven paksuus enintään Osta
13,8963 € - 19,4549 € 193 Varastossa
2,6827 € - 4,1731 € 84 Varastossa
4,3598 € - 8,188 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
44.0 mm
44.0 mm
30.0 mm
5,1687 € - 8,0403 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
70.0 mm
70.0 mm
50.0 mm
5,1523 € - 8,0147 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
66.0 mm
66.0 mm
50.0 mm
4,6655 € - 8,7835 € 110 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
2,6524 € - 4,126 € Kysy toimitusaikaa täältä
8,0 mm kolmioavain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
2,6524 € - 4,126 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
34.0 mm
34.0 mm
20.0 mm
12,76 € - 17,864 € 133 Varastossa
4,6655 € - 8,7835 € 25 Varastossa
3,0 mm kaksiosainen avain
56.0 mm
56.0 mm
40.0 mm
4,7847 € - 7,4428 € Kysy toimitusaikaa täältä
4,0246 € - 6,2606 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
13,8963 € - 19,4549 € 5 Varastossa
15,0737 € - 21,1033 € 141 Varastossa
3,2011 € - 4,9795 € 39 Varastossa
3,2034 € - 4,9831 € Kysy toimitusaikaa täältä
3,0 mm kaksiosainen avain
30.0 mm
30.0 mm
20.0 mm
16,5113 € - 23,1158 € 50 Varastossa
5,0643 € - 9,5278 € 19 Varastossa
8,0 mm kolmioavain
64.0 mm
64.0 mm
50.0 mm
4,1521 € - 6,4589 € 28 Varastossa
4,6655 € - 8,7835 € 74 Varastossa
3,0 mm kaksiosainen avain
54.0 mm
54.0 mm
40.0 mm
  • / 3
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20058678

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20058777

Hinta-alue
4,1731 € - 2,6827 €

Varastotasot
84 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 44.0 mm Sinkkiseos

20058890

Hinta-alue
8,188 € - 4,3598 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 70.0 mm Sinkkiseos

20058951

Hinta-alue
8,0403 € - 5,1687 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 66.0 mm Sinkkiseos

20058562

Hinta-alue
8,0147 € - 5,1523 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 54.0 mm Sinkkiseos

20058913

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 34.0 mm Sinkkiseos

20058883

Hinta-alue
4,126 € - 2,6524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 34.0 mm Sinkkiseos

20120443

Hinta-alue
4,126 € - 2,6524 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120528

Hinta-alue
17,864 € - 12,76 €

Varastotasot
133 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 56.0 mm Sinkkiseos

20120467

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120610

Hinta-alue
7,4428 € - 4,7847 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 64.0 mm Sinkkiseos

20120474

Hinta-alue
6,2606 € - 4,0246 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120535

Hinta-alue
19,4549 € - 13,8963 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120580

Hinta-alue
21,1033 € - 15,0737 €

Varastotasot
141 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120627

Hinta-alue
4,9795 € - 3,2011 €

Varastotasot
39 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 30.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120436

Hinta-alue
4,9831 € - 3,2034 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120634

Hinta-alue
23,1158 € - 16,5113 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    8301409000
90° lukko 8,0 mm kolmioavain 64.0 mm Sinkkiseos

20120702

Hinta-alue
9,5278 € - 5,0643 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    8,0 mm kolmioavain
  • Salvan materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Kotelon materiaali
    Ruiskuvalettu sinkkiseos
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm
90° lukko Ruiskuvalettu sinkkiseos

20120498

Hinta-alue
6,4589 € - 4,1521 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Salvan pituus
    45.0 mm
  • Tullinimike
    7907000090
90° lukko 3,0 mm kaksiosainen avain 54.0 mm Sinkkiseos

20058531

Hinta-alue
8,7835 € - 4,6655 €

Varastotasot
74 Varastossa
Ominaisuudet
  • Avaimen tyyppi
    3,0 mm kaksiosainen avain
  • Salvan materiaali
    Teräs
  • Kotelon materiaali
    Samakki
  • Valmis
    Kromattu
  • Salvan pituus
    45.0 mm