Valikko Haku

90° lukko 5,0 mm kaksiosainen avain 30.0 mm Sinkkiseos

Essentra tuotenumero:

20120535

Valmistajan tuotenumero:

06411153030E

165 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 19,4549 €
50 + 13,8963 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

19,45 €

1 x 19,4549 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Avaimen tyyppi 5,0 mm kaksiosainen avain
Salvan materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Kotelon materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Valmis Kromattu
Salvan pituus 45.0 mm
Kiinnityspituus 40.0 mm
Yhteensopiva oven paksuus enintään 30.0 mm
Lukintaväli 30.0 mm
Tullinimike 8301409000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä