Countersunk Rivets are used in countersunk holes and other applications that require a flat finish. Their design allows them to sit flush to a surface, meaning the rivet head will not protrude once installed. They are ideal for sliding track applications.
These rivets also benefit from a tamper resistant design and they are able to accommodate countersunk hole specification DIN ISO 7721.
Series Code :SR1811
Sarjanumero: SR1811
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Upotetun reiän koko | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,195 € - 0,2385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,3176 € - 0,3754 € | 28000 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2413 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1046 € - 0,1112 € | 2078 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.177 - 0.217 in
4.5 - 5.5 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2343 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1978 € - 0,2399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.256 - 0.295 in
6.5 - 7.5 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.409 in
10.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2343 € | 1050 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Musta
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.138 - 0.177 in
3.5 - 4.5 mm
|
||
| 0,195 € - 0,2385 € | 1000 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.217 - 0.256 in
5.5 - 6.5 mm
|
||
| 0,1992 € - 0,2413 € | 1000 Varastossa |
0.37 in
9.4 mm
|
|
Valkoinen
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.295 - 0.335 in
7.5 - 8.5 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa