Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0542 € - 0,0669 € | 15924 Varastossa |
0.188 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 898 Varastossa |
0.187 in
4.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | 891 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0859 € | 880 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.312 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
||
| 0,0696 € - 0,0859 € | 1000 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,2499 € - 0,3085 € | 1564 Varastossa |
0.406 in
10.3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
1.000 in
25.4 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.820 in
20.8 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 36984 Varastossa |
0.187 in
4.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,0797 € - 0,0984 € | 989 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.787 in
20 mm
|
||
| 0,1006 € - 0,1242 € | 9998 Varastossa |
0.187 in
4.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
0.300 in
7.6 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.218 in
5.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0631 € - 0,0779 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
||
| 0,1055 € - 0,1303 € | 993 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1385 € | 1000 Varastossa |
0.281 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.490 in
12.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.220 in
31 mm
|
||
| 0,0475 € - 0,0586 € | 500 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
||
| 10365991 | 0,0853 € - 0,1054 € | 11895 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.780 in
19.8 mm
|
|
| 0,0385 € - 0,0475 € | 21210 Varastossa |
0.188 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.435 in
11 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 993 Varastossa |
0.187 in
4.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,1454 € - 0,1795 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.281 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.625 in
15.9 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.890 in
22.6 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa