Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2778 € - 0,4504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,595 € - 0,9388 € | 589 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,609 € - 0,9584 € | 800 Varastossa |
0.276 in
7 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
1.189 in
30.2 mm
|
||
| 0,209 € - 0,3831 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.358 in
9.1 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,341 € - 0,5529 € | 24863 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.480 in
12.2 mm
|
||
| 0,3452 € - 0,5599 € | 3617 Varastossa |
0.236 in
6 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2554 € - 0,4153 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.157 in
4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,5725 € - 0,9009 € | 1046 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 0,2792 € - 0,4532 € | 7766 Varastossa |
0.197 in
5 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11 mm
|
||
| 0,2161 € - 0,3943 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.512 in
13 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.709 in
18 mm
|
||
| 0,282 € - 0,4574 € | 6395 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
| 0,6399 € - 1,0089 € | 606 Varastossa |
0.276 in
7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.598 in
15.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.311 in
33.3 mm
|
||
| 0,2343 € - 0,2876 € | 60679 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,2736 € | 4380 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
||
| 0,2385 € - 0,2904 € | 20 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.630 in
16 mm
|
0.283 in
7.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2399 € - 0,2932 € | 46 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.472 in
12 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.748 in
19 mm
|
||
| 0,1768 € - 0,3227 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.118 in
3 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.236 in
6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.307 in
7.8 mm
|
||
| 0,2273 € - 0,4153 € | 1400 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.433 in
11 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
| 0,3704 € - 0,602 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.236 in
6 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.748 in
19 mm
|
0.319 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,282 € - 0,4574 € | 10102 Varastossa |
0.252 in
6.4 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.496 in
12.6 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
1.500 in
38.1 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa