Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,2778 € - 0,4504 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Musta
Nailon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
0,595 € - 0,9388 € 589 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
0,609 € - 0,9584 € 800 Varastossa
7 mm
Väritön
Nailon
31.8 mm
23.4 mm
30.2 mm
0,209 € - 0,3831 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Musta
Nailon
9.1 mm
6.0 mm
11 mm
0,341 € - 0,5529 € 24863 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
19 mm
8.0 mm
12.2 mm
0,3452 € - 0,5599 € 3617 Varastossa
6 mm
Väritön
Nailon
12.7 mm
10.3 mm
15.9 mm
0,2554 € - 0,4153 € Kysy toimitusaikaa täältä
4 mm
Väritön
Nailon
9.5 mm
8.0 mm
13.5 mm
0,5725 € - 0,9009 € 1046 Varastossa
4.8 mm
Väritön
Nailon
11.9 mm
15.2 mm
17.8 mm
0,2792 € - 0,4532 € 7766 Varastossa
5 mm
Väritön
Nailon
16 mm
6.0 mm
11 mm
0,2161 € - 0,3943 € Kysy toimitusaikaa täältä
6 mm
Musta
Nailon
13 mm
10.0 mm
18 mm
0,282 € - 0,4574 € 6395 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
0,6399 € - 1,0089 € 606 Varastossa
7 mm
Musta
Nailon
15.2 mm
22.0 mm
33.3 mm
0,2343 € - 0,2876 € 65679 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,2245 € - 0,2736 € 4380 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
12 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,2385 € - 0,2904 € 20 Varastossa
7.1 mm
Musta
Nailon
16 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,2399 € - 0,2932 € 46 Varastossa
7.1 mm
Musta
Nailon
12 mm
14.2 mm
19 mm
0,1768 € - 0,3227 € Kysy toimitusaikaa täältä
3 mm
Musta
Nailon
6 mm
6.3 mm
7.8 mm
0,2273 € - 0,4153 € 1400 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
11 mm
10.0 mm
16.3 mm
0,3704 € - 0,602 € Kysy toimitusaikaa täältä
6 mm
Musta
Nailon
19 mm
8.1 mm
12.7 mm
0,282 € - 0,4574 € 10102 Varastossa
6.4 mm
Väritön
Nailon
12.6 mm
26.5 mm
38.1 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Musta

10217627

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2778 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217665

Hinta-alue
0,9388 € - 0,595 €

Varastotasot
589 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.8 mm
  • Kannan läpimitta
    11.9 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.2 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217924

Hinta-alue
0,9584 € - 0,609 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    30.2 mm
  • Kannan läpimitta
    31.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    13.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    23.4 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    7.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217986

Hinta-alue
0,3831 € - 0,209 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    9.1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10218044

Hinta-alue
0,5529 € - 0,341 €

Varastotasot
24863 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.2 mm
  • Kannan läpimitta
    19 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10218112

Hinta-alue
0,5599 € - 0,3452 €

Varastotasot
3617 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217610

Hinta-alue
0,4153 € - 0,2554 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    13.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217658

Hinta-alue
0,9009 € - 0,5725 €

Varastotasot
1046 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.8 mm
  • Kannan läpimitta
    11.9 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    15.2 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217696

Hinta-alue
0,4532 € - 0,2792 €

Varastotasot
7766 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    5.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217771

Hinta-alue
0,3943 € - 0,2161 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18 mm
  • Kannan läpimitta
    13 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217832

Hinta-alue
0,4574 € - 0,282 €

Varastotasot
6395 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    38.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    26.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.4 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217894

Hinta-alue
1,0089 € - 0,6399 €

Varastotasot
606 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    33.3 mm
  • Kannan läpimitta
    15.2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    22.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    7.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164440

Hinta-alue
0,2876 € - 0,2343 €

Varastotasot
65679 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164488

Hinta-alue
0,2736 € - 0,2245 €

Varastotasot
4380 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164525

Hinta-alue
0,2904 € - 0,2385 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164563

Hinta-alue
0,2932 € - 0,2399 €

Varastotasot
46 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    6.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217566

Hinta-alue
0,3227 € - 0,1768 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.8 mm
  • Kannan läpimitta
    6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    3.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217689

Hinta-alue
0,4153 € - 0,2273 €

Varastotasot
1400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    16.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
Painoniitti Nailon Musta

10217764

Hinta-alue
0,602 € - 0,3704 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.7 mm
  • Kannan läpimitta
    19 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.1 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217825

Hinta-alue
0,4574 € - 0,282 €

Varastotasot
10102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    38.1 mm
  • Kannan läpimitta
    12.6 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    26.5 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    6.4 mm