Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.
The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.
This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.
Series Code :SR2324
Sarjanumero: SR2324
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Reiän maksimihalkaisija | Väri | Materiaali | Kannan läpimitta | Paneelin enimmäispaksuus | Ankkurin pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0633 € - 0,0781 € | 993 Varastossa |
0.187 in
4.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.512 in
13 mm
|
0.680 in
17.3 mm
|
||
| 0,1121 € - 0,1385 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.281 in
7.1 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.695 in
17.7 mm
|
0.772 in
19.6 mm
|
0.975 in
24.8 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | 12000 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,0874 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,07 € - 0,0864 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
||
| 8000 Varastossa |
0.283 in
7.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.835 in
21.2 mm
|
|||
| 0,0696 € - 0,0859 € | 880 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.625 in
15.9 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | 891 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0633 € - 0,0781 € | 898 Varastossa |
0.187 in
4.7 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.640 in
16.3 mm
|
||
| 0,1039 € - 0,1282 € | 864 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.720 in
18.3 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | 19999 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.700 in
17.8 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.470 in
11.9 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | 2886 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
||
| 0,0542 € - 0,0669 € | 15924 Varastossa |
0.188 in
4.8 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,0777 € - 0,096 € | 2964 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.495 in
12.6 mm
|
0.535 in
13.6 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,0641 € - 0,0791 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.218 in
5.5 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
0.774 in
19.7 mm
|
||
| 0,0759 € - 0,0938 € | 1994 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.503 in
12.8 mm
|
0.400 in
10.2 mm
|
0.628 in
16 mm
|
||
| 0,0693 € - 0,0856 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
||
| 0,198 € - 0,2352 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.312 in
7.9 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.619 in
15.7 mm
|
10.126 in
257.2 mm
|
1.507 in
38.3 mm
|
||
| 0,0957 € - 0,1182 € | 48 Varastossa |
0.205 in
5.2 mm
|
Väritön
|
Nailon
|
0.475 in
12.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.000 in
25.4 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1273 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.156 in
4 mm
|
Musta
|
Nailon
|
0.360 in
9.1 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
0.432 in
11 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa