Valikko Haku

Painoniitit - romix

Varastossa

Barbed Push-In Rivets can be inserted into threaded and unthreaded holes to form a strong and reliable joint. They are a popular choice when selecting a plastic quick fastener.

The rivets anchor has a ribbed design that ensures quick and easy installation. When inserted with a simple push into a panel hole, the ribs deflect and then spring back into position. This locks the rivet, allowing it to hold the panel securely in place.

This rivet option is useful for mounting fans, as well for the securing of seat pads and other fabric items. Suitable for a variety of materials, including; wood, foam, rubber, metals and plastics. These rivets are ideal for threaded, non-threaded, drilled or punched holes. They are available in a choice of sizes and style options, for a range of hole diameters and panel thicknesses.

  • Material: Nylon 6, Nylon 6/6 and Polypropylene (PP)
  • Colours: Translucent, Black and Natural
  • UL94 V0 and UL94V2 Flame Rated options
  • Resistant to corrosion, oil, abrasion and most chemicals
  • Non-removable


Series Code :SR2324

Sarjanumero: SR2324

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
306 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän maksimihalkaisija Väri Materiaali Kannan läpimitta Paneelin enimmäispaksuus Ankkurin pituus Osta
0,3396 € - 0,3396 € 755 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
17.8 mm
7.6 mm
11.1 mm
0,261 € - 0,2736 € 2000 Varastossa
7.5 mm
Musta
Nailon
19 mm
17.0 mm
21 mm
0,2329 € - 0,2455 € 15880 Varastossa
5 mm
Musta
Nailon
16 mm
6.0 mm
11 mm
0,3452 € - 0,3452 € 29349 Varastossa
6 mm
Musta
Nailon
12.7 mm
19.0 mm
24 mm
0,2427 € - 0,2554 € Kysy toimitusaikaa täältä
7 mm
Musta
Nailon
30 mm
25.0 mm
34.8 mm
0,1655 € - 0,1754 € 87232 Varastossa
4.8 mm
Musta
Nailon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
0,2273 € - 0,2399 € 154988 Varastossa
6 mm
Musta
Nailon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,2343 € - 0,2469 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
Musta
Nailon
19.1 mm
7.3 mm
15.9 mm
0,3241 € - 0,3241 € 44795 Varastossa
8.7 mm
Musta
Nailon
16 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1655 € - 0,1754 € 174196 Varastossa
4.8 mm
Väritön
Nailon
11 mm
13.0 mm
17.3 mm
0,2273 € - 0,2399 € 13793 Varastossa
6 mm
Väritön
Nailon
16 mm
8.0 mm
15 mm
0,1448 € - 0,1788 € 2 Varastossa
3.5 mm
Väritön
Nailon
4.8 mm
1.9 mm
5.2 mm
0,2133 € - 0,261 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
Musta
Nailon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,2217 € - 0,2708 € 400 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
8 mm
7.2 mm
11.1 mm
0,2329 € - 0,2834 € 20995 Varastossa
6.4 mm
Musta
Nailon
16 mm
4.3 mm
8.6 mm
0,2371 € - 0,289 € 1000 Varastossa
7.1 mm
Musta
Nailon
12 mm
10.7 mm
15 mm
0,2483 € - 0,3031 € 1980 Varastossa
7.1 mm
Musta
Nailon
16 mm
14.2 mm
19 mm
0,2638 € - 0,4266 € 1600 Varastossa
3 mm
Väritön
Nailon
5.5 mm
12.0 mm
14.5 mm
0,2385 € - 0,435 € 136 Varastossa
4.7 mm
Väritön
Nailon
11 mm
5.3 mm
11.1 mm
0,2203 € - 0,2694 € 900 Varastossa
4.0 mm
Musta
Nailon
12 mm
10.7 mm
15 mm
  • / 16
Painoniitti Nailon Musta

10102749

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3396 €

Varastotasot
755 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    17.8 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.6 mm
Painoniitti Nailon Musta

10265901

Hinta-alue
0,2736 € - 0,261 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21 mm
  • Kannan läpimitta
    19 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    17.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10103548

Hinta-alue
0,2455 € - 0,2329 €

Varastotasot
15880 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.2 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    6.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10265963

Hinta-alue
0,3452 € - 0,3452 €

Varastotasot
29349 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    24 mm
  • Kannan läpimitta
    12.7 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    19.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10103562

Hinta-alue
0,2554 € - 0,2427 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    34.8 mm
  • Kannan läpimitta
    30 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    25.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10265925

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1655 €

Varastotasot
87232 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    13.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10265956

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2273 €

Varastotasot
154988 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
Painoniitti Nailon Musta

10103555

Hinta-alue
0,2469 € - 0,2343 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15.9 mm
  • Kannan läpimitta
    19.1 mm
  • Kannan korkeus
    0.8 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10266007

Hinta-alue
0,3241 € - 0,3241 €

Varastotasot
44795 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19.1 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2.3 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    1.4 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    13.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10266021

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1655 €

Varastotasot
174196 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.3 mm
  • Kannan läpimitta
    11 mm
  • Kannan korkeus
    1.7 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    13.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10266052

Hinta-alue
0,2399 € - 0,2273 €

Varastotasot
13793 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.5 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    8.0 mm
Kuusipuuniitti Nailon Väritön

10016619

Hinta-alue
0,1788 € - 0,1448 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.2 mm
  • Kannan läpimitta
    4.8 mm
  • Kannan korkeus
    1.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    1.9 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    3.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164426

Hinta-alue
0,261 € - 0,2133 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164457

Hinta-alue
0,2708 € - 0,2217 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    8 mm
  • Kannan korkeus
    1 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    7.2 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164495

Hinta-alue
0,2834 € - 0,2329 €

Varastotasot
20995 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.6 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    2.1 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    4.3 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164532

Hinta-alue
0,289 € - 0,2371 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    3.8 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.7 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164570

Hinta-alue
0,3031 € - 0,2483 €

Varastotasot
1980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    19 mm
  • Kannan läpimitta
    16 mm
  • Kannan korkeus
    2 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    6.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    14.2 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217573

Hinta-alue
0,4266 € - 0,2638 €

Varastotasot
1600 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    14.5 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    4.0 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    12.0 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    3.0 mm
Painoniitti Nailon Väritön

10217634

Hinta-alue
0,435 € - 0,2385 €

Varastotasot
136 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.1 mm
  • Kannan läpimitta
    11 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    0.9 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    5.3 mm
  • Reiän minimihalkaisija
    4.8 mm
Painoniitti Nailon Musta

10164396

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2203 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    15 mm
  • Kannan läpimitta
    12 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Paneelin vähimmäispaksuus
    5.7 mm
  • Paneelin enimmäispaksuus
    10.7 mm