10016619
MPLE-32M/35M-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1788 € |
| 5000 - 9999 | 0,1609 € |
| 10000 + | 0,1448 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankkurin pituus | 5.2 mm |
|---|---|
| Ankkurin pituus | 0.205 in |
| Kannan läpimitta | 4.8 mm |
| Kannan läpimitta | 0.189 in |
| Kannan korkeus | 1.1 mm |
| Kannan korkeus | 0.043 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 0.075 in |
| Paneelin enimmäispaksuus | 1.9 mm |
| Reiän minimihalkaisija | 3.2 mm |
| Reiän minimihalkaisija | 0.126 in |
| Reiän maksimihalkaisija | 0.138 in |
| Reiän maksimihalkaisija | 3.5 mm |
| Väri | Väritön |
| Materiaali | Nailon |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa