Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,174 € - 0,209 € 14000 Varastossa
Musta
Nailon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0971 € - 0,1032 € 252251 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
3.8 mm
1.3 - 2.0 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1768 € - 0,2161 € 22000 Varastossa
Musta
Nailon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,0855 € - 0,0909 € 50952 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
11.0 mm
6.5 - 7.5 mm
3.1 - 3.2 mm
0,107 € - 0,107 € 17971 Varastossa
Musta
Nailon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0994 € - 0,1057 € 37338 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,3185 € - 0,3396 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
4.5 mm
2.0 - 6.5 mm
2.7 - 2.8 mm
0,1266 € - 0,132 € 361302 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,0842 € - 0,0842 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1599 € - 0,1599 € 5455 Varastossa
Musta
Nailon 6/66
1.6 mm
8.9 mm
2.5 - 3.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1465 € - 0,1809 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
4.7 - 6.3 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0994 € - 0,1057 € 2300 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.2 mm
3.7 - 4.4 mm
2.1 - 2.2 mm
0,0995 € - 0,1058 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/66
1.8 mm
8.0 mm
7.8 mm
4.3 - 5.2 mm
2.7 - 2.8 mm
0,181 € - 0,2203 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/66
2.2 mm
9.0 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1683 € - 0,202 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
3.0 - 4.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1275 € - 0,1698 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6/6
2.2 mm
9.0 mm
1.2 - 4.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,1196 € - 0,1585 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon
2.2 mm
9.0 mm
2.4 - 4.0 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0971 € - 0,1032 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
2.8 mm
0.6 - 1.2 mm
2.1 - 2.2 mm
0,1936 € - 0,2371 € 1828 Varastossa
Musta
Nailon 6/66
1.6 mm
6.4 mm
4.5 - 5.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,3381 € - 0,3634 € Kysy toimitusaikaa täältä
Vaaleanruskea
Nailon 4/6
1.6 mm
6.4 mm
2.0 - 3.0 mm
3.1 - 3.2 mm
  • / 8
N/A Musta 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10174050

Hinta-alue
0,209 € - 0,174 €

Varastotasot
14000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.2 - 2.1 mm
N/A Valkoinen 1.3 mm 2.0 mm (PT)

10172490

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0971 €

Varastotasot
252251 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.2 mm
  • Tapin pituus
    3.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10174029

Hinta-alue
0,2161 € - 0,1768 €

Varastotasot
22000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    5.5 - 6.5 mm
N/A Musta 6.5 mm 7.5 mm (PT)

10172827

Hinta-alue
0,0909 € - 0,0855 €

Varastotasot
50952 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10174098

Hinta-alue
0,107 € - 0,107 €

Varastotasot
17971 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172551

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0994 €

Varastotasot
37338 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 2.0 mm 6.5 mm (PT)

10173930

Hinta-alue
0,3396 € - 0,3185 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.2 mm
  • Tapin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10172667

Hinta-alue
0,132 € - 0,1266 €

Varastotasot
361302 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172742

Hinta-alue
0,0842 € - 0,0842 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10174197

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1599 €

Varastotasot
5455 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.9 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5.1 - 5.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 3.5 mm
N/A Musta 4.7 mm 6.3 mm (PT)

10366516

Hinta-alue
0,1809 € - 0,1465 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    9.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    11.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    3 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
N/A Musta 3.7 mm 4.4 mm (PT)

10172544

Hinta-alue
0,1057 € - 0,0994 €

Varastotasot
2300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 4.3 mm 5.2 mm (PT)

10645024

Hinta-alue
0,1058 € - 0,0995 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.4 mm
  • Tapin pituus
    7.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    5.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.4 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10174081

Hinta-alue
0,2203 € - 0,181 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10173992

Hinta-alue
0,202 € - 0,1683 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 4.0 mm
N/A Musta 1.2 mm 4.5 mm (PT)

10366486

Hinta-alue
0,1698 € - 0,1275 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.5 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.1 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
N/A Musta 2.4 mm 4.0 mm (PT)

10366509

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    12.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.5 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.2 mm
N/A Valkoinen 0.6 mm 1.2 mm (PT)

10172476

Hinta-alue
0,1032 € - 0,0971 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    2.4 mm
  • Tapin pituus
    2.8 mm
  • Tapin pään halkaisija
    4.2 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10174104

Hinta-alue
0,2371 € - 0,1936 €

Varastotasot
1828 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.6 - 3.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.5 - 5.5 mm
N/A Vaaleanruskea 2.0 mm 3.0 mm (PT)

10173497

Hinta-alue
0,3634 € - 0,3381 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
  • Kannan korkeus
    1.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.2 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 3.0 mm