Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10366509
27SR236240
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 500 - 2499 | 0,1585 € |
| 2500 - 4999 | 0,1368 € |
| 5000 + | 0,1196 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Ankkurin pituus | 0.413 in |
|---|---|
| Ankkurin pituus | 10.5 mm |
| Tapin pään halkaisija | 12.0 mm |
| Tapin pään halkaisija | 0.472 in |
| Tapin pään korkeus | 2.5 mm |
| Tapin pään korkeus | 0.098 in |
| Kannan läpimitta | 9.0 mm |
| Kannan läpimitta | 0.354 in |
| Kannan korkeus | 0.087 in |
| Kannan korkeus | 2.2 mm |
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 5.1 - 5.2 mm |
| Yhteensopivat aukon halkaisijat | 0.201 - 0.205 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 0.094 - 0.157 in |
| Yhteensopivat paneelin paksuudet | 2.4 - 4.0 mm |
| Väri | Musta |
| Koko materiaali | Nailon 6 |
| Niittityyppi | Painoniitti |
| Niitin kannan muoto | Kupu |
| Niitin kiinnikkeen malli | Painettava |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |