Valikko Haku

Painoniitit - napsautettavat

Varastossa

Snap Rivets are a quick and easy fastener solution, which can be installed without the need of any tools! Fast and economical, they have specially designed legs that expand and firmly lock the component parts permanently in place.

Our range features a variety of Nylon options, including; Nylon 6, Nylon 4/6 and Nylon 6/6. The snap-fit with a simple push, and have a tidy and smooth finish. These rivets are manufactured with flame resistance ratings, including; UL94 V1 and UL94 V2, and can withstand temperatures of up to 130C (266F).

Also available are Low Density Polyethylene (LDPE) Snap Rivets, with thumb snap or pop snap styles. Thumb snaps are ideal for rapid construction of display units within the retail display or point of sale applications. Pop snap fasteners are a two-piece assembly that offer a secure way of fastening multiple panels together.

We also range a series of high temperature snap rivets made from Polysulfone (PSU), which is a high performance thermoplastic. This has a flame resistance rating of UL94 V1, and can withstand temperatures of up to 155C (311F). Our extensive Snap Rivets offer also features K Resin and Polypropylene (PP) Snap Rivet options.

  • Ideal for panel fastening and server rack applications
  • Colours: Black, White, Clear, Tan and Natural
  • No tools needed


Series Code :SR2316

Sarjanumero: SR2316

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
149 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Väri Materiaali Kannan korkeus Kannan läpimitta Tapin pituus Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,0843 € - 0,0843 € 800 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
3.1 - 3.2 mm
10172865 0,0811 € - 0,0863 € 44459 Varastossa
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
5.1 mm
1.2 - 2.1 mm
3.6 - 3.7 mm
0,1301 € - 0,1301 € 6180 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0839 € - 0,0839 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
7.1 mm
4.0 - 5.0 mm
3.1 - 3.2 mm
0,1002 € - 0,1065 € 52486 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
6.5 mm
1.5 - 2.5 mm
5.1 - 5.2 mm
0,0772 € - 0,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0772 € - 0,0821 € 89193 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0749 € - 0,0797 € 141711 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.6 mm
6.4 mm
6.1 mm
2.1 - 3.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0794 € - 0,0844 € 34315 Varastossa
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
7.1 mm
3.0 - 4.0 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0821 € - 0,0821 € 23250 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.8 mm
8.0 mm
7.1 mm
2.5 - 3.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,103 € - 0,103 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
10172919 0,0797 € - 0,0797 € Kysy toimitusaikaa täältä
Valkoinen
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0772 € - 0,0821 € 20102 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0821 € - 0,0821 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
9.0 mm
9.0 mm
6.1 mm
2.7 - 3.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0794 € - 0,0844 € 3000 Varastossa
Musta
Nailon 6
12.0 mm
12.0 mm
7.1 mm
3.7 - 4.6 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0806 € - 0,0858 € 650 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.1 mm
5.5 - 6.5 mm
3.6 - 3.7 mm
0,0988 € - 0,0988 € 538166 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.2 mm
4.2 mm
9.0 mm
4.5 - 5.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,0966 € - 0,0966 € 188277 Varastossa
Valkoinen
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
9.0 mm
5.5 - 6.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1301 € - 0,1301 € Kysy toimitusaikaa täältä
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
14.0 mm
9.0 - 10.5 mm
4.1 - 4.2 mm
0,1132 € - 0,1132 € 285936 Varastossa
Musta
Nailon 6
1.4 mm
5.0 mm
11.0 mm
7.5 - 8.5 mm
4.1 - 4.2 mm
  • / 8
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172810

Hinta-alue
0,0843 € - 0,0843 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Musta 1.2 mm 2.1 mm (PT)

10172865

Hinta-alue
0,0863 € - 0,0811 €

Varastotasot
44459 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    3.5 mm
  • Tapin pituus
    5.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173138

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1301 €

Varastotasot
6180 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 4.0 mm 5.0 mm (PT)

10172773

Hinta-alue
0,0839 € - 0,0839 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 1.5 mm 2.5 mm (PT)

10173152

Hinta-alue
0,1065 € - 0,1002 €

Varastotasot
52486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.5 mm
  • Tapin pään halkaisija
    9.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    2.2 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Valkoinen 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172933

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0772 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Musta 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172889

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0772 €

Varastotasot
89193 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Valkoinen 2.1 mm 3.0 mm (PT)

10172896

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0749 €

Varastotasot
141711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    4.5 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    6.4 mm
N/A Musta 3.0 mm 4.0 mm (PT)

10172926

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0794 €

Varastotasot
34315 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.6 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 2.5 mm 3.5 mm (PT)

10173015

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0821 €

Varastotasot
23250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    8.0 mm
N/A Valkoinen 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173053

Hinta-alue
0,103 € - 0,103 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172919

Hinta-alue
0,0797 € - 0,0797 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Valkoinen 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172957

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0772 €

Varastotasot
20102 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 2.7 mm 3.6 mm (PT)

10172902

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    5.0 mm
  • Tapin pituus
    6.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    9.0 mm
N/A Musta 3.7 mm 4.6 mm (PT)

10172940

Hinta-alue
0,0844 € - 0,0794 €

Varastotasot
3000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    6.0 mm
  • Tapin pituus
    7.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    12.0 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10172995

Hinta-alue
0,0858 € - 0,0806 €

Varastotasot
650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.1 mm
  • Tapin pään halkaisija
    6.4 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.6 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Musta 4.5 mm 5.5 mm (PT)

10173046

Hinta-alue
0,0988 € - 0,0988 €

Varastotasot
538166 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.2 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    4.2 mm
N/A Valkoinen 5.5 mm 6.5 mm (PT)

10173077

Hinta-alue
0,0966 € - 0,0966 €

Varastotasot
188277 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.0 mm
  • Tapin pituus
    9.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 9.0 mm 10.5 mm (PT)

10173121

Hinta-alue
0,1301 € - 0,1301 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    12.0 mm
  • Tapin pituus
    14.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm
N/A Musta 7.5 mm 8.5 mm (PT)

10173107

Hinta-alue
0,1132 € - 0,1132 €

Varastotasot
285936 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    10.0 mm
  • Tapin pituus
    11.0 mm
  • Tapin pään halkaisija
    8.0 mm
  • Tapin pään korkeus
    1.8 mm
  • Kannan läpimitta
    5.0 mm