Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Sarjanumero: SR1963
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0736 € - 0,1167 € | 6538 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1754 € | 250837 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,0506 € - 0,0806 € | 37257 Varastossa |
0.157 in
4.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.059 - 0.236 in
1.5 - 6.0 mm
|
||
| 0,188 € - 0,2582 € | 16242 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.118 - 0.276 in
3.0 - 7.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0622 € | 159240 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0622 € | 44473 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0968 € | 26866 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,209 € - 0,254 € | 13937 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,1726 € - 0,2076 € | 2900 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
Valkoinen
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0968 € | 147000 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,209 € - 0,254 € | 341 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.11 in
2.8 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.201 - 0.24 in
5.1 - 6.1 mm
|
||
| 0,4687 € - 0,4995 € | 5964 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,2722 € | 24525 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,4841 € - 0,5192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,355 € - 0,4729 € | 56189 Varastossa |
0.28 in
7.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.157 - 0.472 in
4.0 - 12.0 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2624 € | 92413 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,09 € - 0,1431 € | 154742 Varastossa |
0.276 in
7.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.102 in
2.6 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.098 - 0.354 in
2.5 - 9.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,3859 € - 0,4139 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0645 € | 173 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm