Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Spreading Rivets are a type of rivet that provides a fast, economical and permanent fastening solution. Spreading Rivets are installed by placing the rivet body into a panel hole and pushing the pre-assembled plunger downwards into the assembly. The rivet expands in the application, providing a secure and tight fit. These rivets provide solid connections by means of blind side fixing.
Our range features a choice of material options that include; Nylon 6, Nylon 6/6, Polypropylene (PP) and Polyethylene (PE). This rivet range offers good electrical insulation, and also corrosion resistance.
Available to buy separately is a Rivet Hand Tool that offers faster fixing for these Spreading Rivets, and is the recommended application method.
Series Code :SR1963
Sarjanumero: SR1963
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva reiän halkaisija | Väri | Materiaali | Kannan korkeus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat paneelin paksuudet | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,877 € - 0,877 € | 10970 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.098 - 0.157 in
2.5 - 4.0 mm
|
||
| 0,1529 € - 0,188 € | 51640 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 0,2034 € - 0,2483 € | 707 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.091 in
2.3 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.098 - 0.142 in
2.5 - 3.6 mm
|
||
| 0,4953 € - 0,5262 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.039 - 0.374 in
1.0 - 9.5 mm
|
||
| 0,1107 € - 0,1754 € | 37305 Varastossa |
0.315 in
8.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.118 - 0.394 in
3.0 - 10.0 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0968 € | 25865 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Harmaa
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,0969 € - 0,1529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.303 in
7.7 mm
|
0.079 - 0.217 in
2.0 - 5.5 mm
|
||
| 0,1824 € - 0,2217 € | 226895 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
0.118 - 0.161 in
3.0 - 4.1 mm
|
||
| 0,3311 € - 0,3564 € | 35978 Varastossa |
|
Musta
|
Nailon 6
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.051 - 0.118 in
1.3 - 3.0 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0622 € | 44473 Varastossa |
0.118 in
3.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,1936 € - 0,2343 € | 46 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
Valkoinen
|
Nailon 6
|
0.110 in
2.8 mm
|
0.370 in
9.4 mm
|
0.161 - 0.201 in
4.1 - 5.1 mm
|
||
| 0,174 € - 0,2133 € | 31386 Varastossa |
|
Musta
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.098 - 0.161 in
2.5 - 4.1 mm
|
||
| 0,0394 € - 0,0622 € | 159240 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.039 - 0.157 in
1.0 - 4.0 mm
|
||
| 0,2245 € - 0,2722 € | 24525 Varastossa |
|
Väritön
|
Nailon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm
|
||
| 0,061 € - 0,0968 € | 26866 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.059 - 0.276 in
1.5 - 7.0 mm
|
||
| 0,4841 € - 0,5192 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.059 - 0.252 in
1.5 - 6.4 mm
|
||
| 0,1908 € - 0,2624 € | 92413 Varastossa |
0.189 in
4.8 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
0.157 - 0.343 in
4.0 - 8.7 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,0645 € | 173 Varastossa |
0.138 in
3.5 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.051 in
1.3 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.039 - 0.197 in
1.0 - 5.0 mm
|
||
| 0,0736 € - 0,1167 € | 6538 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
Valkoinen
|
Nailon
|
0.087 in
2.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 - 0.315 in
2.0 - 8.0 mm
|
||
| 0,1655 € - 0,202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
|
Musta
|
Nailon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.157 - 0.28 in
4.0 - 7.1 mm