Valikko Haku

Painoniitit - kovat niitit

Varastossa

Tough Rivets have a quick and easy push-fit design. They have a one-piece design with a pre-driven pin that allows the rivet to be quickly installed by hand, or with automatic equipment. They can be easily removed by pulling the pin from the grommet.

Our range of Tough Rivets are suitable for applications requiring a push in, front-mounted (blind-side fixing) fastener, which can be removed and reused. The rivets provide that and more! They also benefit from strong vibration resistance and are a solid choice for for lightweight applications.

The rivet has a robust design that stays tough in its structure, but still provide a clean and tidy finish. These rivets are strong, reliable and are a highly economical choice.

  • Material: Nylon 6/6
  • UL94 HB and UL94 V2 Flame Rated options
  • Colour: Black


Series Code :SR1912

Sarjanumero: SR1912

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
28 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kannan korkeus Kannan läpimitta Yhteensopivat paneelin paksuudet Yhteensopivat aukon halkaisijat Osta
0,5775 € - 0,5775 € 17243 Varastossa
2.5 mm
18.0 mm
4.0 - 7.6 mm
6.3 mm
0,5997 € - 0,5997 € 2411 Varastossa
3.0 mm
15.0 mm
12.0 - 16.0 mm
8 - 8.0 mm
0,8511 € - 0,8511 € 2607 Varastossa
3.7 mm
20.0 mm
6.0 - 10.0 mm
10 - 10.0 mm
0,1101 € - 0,1511 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
5.5 mm
2.0 - 2.7 mm
2.7 - 2.8 mm
0,119 € - 0,1633 € 400 Varastossa
1.5 mm
5.5 mm
6.1 - 6.7 mm
3.1 - 3.3 mm
0,1036 € - 0,1467 € 2905 Varastossa
1.5 mm
5.5 mm
2.7 - 3.3 mm
3.1 - 3.3 mm
0,119 € - 0,1633 € 21220 Varastossa
1.5 mm
7.6 mm
6.7 - 7.4 mm
3.7 - 3.9 mm
0,7254 € - 0,7254 € 16462 Varastossa
2.5 mm
25.4 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
0,6612 € - 0,6612 € 1000 Varastossa
2.5 mm
17.9 mm
3.5 - 7.0 mm
9.5 mm
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.5 mm
25.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 - 7 mm
0,6411 € - 0,6411 € 19711 Varastossa
2.0 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.5 mm
0,7254 € - 0,7254 € 1940 Varastossa
2.5 mm
25.4 mm
12.0 - 15.0 mm
7 - 7.0 mm
0,7475 € - 0,7475 € 1993 Varastossa
2.9 mm
18.0 mm
4.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,1616 € - 0,1851 € Kysy toimitusaikaa täältä
2.0 mm
14.9 mm
2.5 - 8.0 mm
6.4 - 7 mm
0,5554 € - 0,5554 € 41185 Varastossa
2.7 mm
15.0 mm
2.5 - 8.9 mm
6.3 mm
1,2719 € - 1,2719 € 1328 Varastossa
2.5 mm
30.0 mm
29.0 - 31.0 mm
11.5 mm
0,4407 € - 0,4407 € 45615 Varastossa
2.7 mm
20.0 mm
3.0 - 8.0 mm
8 - 8.0 mm
0,5736 € - 0,5736 € 785 Varastossa
2.6 mm
16.0 mm
3.0 - 7.0 mm
9 - 9.0 mm
0,2017 € - 0,2017 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
5.5 mm
3.3 - 3.9 mm
3.1 - 3.3 mm
0,4932 € - 0,4932 € 30759 Varastossa
1.0 mm
7.2 mm
1.5 - 4.6 mm
5 - 5.0 mm
  • / 2
Luja niitti N/A 4.0 mm 7.6 mm (PT)

10278741

Hinta-alue
0,5775 € - 0,5775 €

Varastotasot
17243 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    17.3 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 7.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 mm
Luja niitti N/A 12.0 mm 16.0 mm (PT)

10278840

Hinta-alue
0,5997 € - 0,5997 €

Varastotasot
2411 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    29.0 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 16.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8 - 8.0 mm
Luja niitti N/A 6.0 mm 10.0 mm (PT)

10278888

Hinta-alue
0,8511 € - 0,8511 €

Varastotasot
2607 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    26.7 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    3.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.0 - 10.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    10 - 10.0 mm
Minikova N/A 2.0 mm 2.7 mm (PT)

10036297

Hinta-alue
0,1511 € - 0,1101 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.0 - 2.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    2.7 - 2.8 mm
Minikova N/A 6.1 mm 6.7 mm (PT)

10036327

Hinta-alue
0,1633 € - 0,119 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.1 - 6.7 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.3 mm
Minikova N/A 2.7 mm 3.3 mm (PT)

10036303

Hinta-alue
0,1467 € - 0,1036 €

Varastotasot
2905 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    8.1 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.7 - 3.3 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.3 mm
Minikova N/A 6.7 mm 7.4 mm (PT)

10036334

Hinta-alue
0,1633 € - 0,119 €

Varastotasot
21220 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.9 mm
  • Kannan läpimitta
    7.6 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    6.7 - 7.4 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.7 - 3.9 mm
Luja niitti N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278758

Hinta-alue
0,7254 € - 0,7254 €

Varastotasot
16462 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.5 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 mm
Luja niitti N/A 3.5 mm 7.0 mm (PT)

10278871

Hinta-alue
0,6612 € - 0,6612 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Kannan läpimitta
    17.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.5 - 7.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9.5 mm
Kova N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10036259

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.8 mm
  • Kannan läpimitta
    25.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 - 7 mm
Luja niitti N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278789

Hinta-alue
0,6411 € - 0,6411 €

Varastotasot
19711 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.4 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.5 mm
Luja niitti N/A 12.0 mm 15.0 mm (PT)

10278796

Hinta-alue
0,7254 € - 0,7254 €

Varastotasot
1940 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    27.0 mm
  • Kannan läpimitta
    25.4 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    12.0 - 15.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    7 - 7.0 mm
Luja niitti N/A 4.0 mm 8.0 mm (PT)

10278833

Hinta-alue
0,7475 € - 0,7475 €

Varastotasot
1993 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    23.0 mm
  • Kannan läpimitta
    18.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.9 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    4.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8 - 8.0 mm
Kova N/A 2.5 mm 8.0 mm (PT)

10036266

Hinta-alue
0,1851 € - 0,1616 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    22.8 mm
  • Kannan läpimitta
    14.9 mm
  • Kannan korkeus
    2.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.4 - 7 mm
Luja niitti N/A 2.5 mm 8.9 mm (PT)

10278765

Hinta-alue
0,5554 € - 0,5554 €

Varastotasot
41185 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    18.5 mm
  • Kannan läpimitta
    15.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    2.5 - 8.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    6.3 mm
Luja niitti N/A 29.0 mm 31.0 mm (PT)

10278895

Hinta-alue
1,2719 € - 1,2719 €

Varastotasot
1328 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    50.0 mm
  • Kannan läpimitta
    30.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    29.0 - 31.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    11.5 mm
Luja niitti N/A 3.0 mm 8.0 mm (PT)

10278819

Hinta-alue
0,4407 € - 0,4407 €

Varastotasot
45615 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    21.0 mm
  • Kannan läpimitta
    20.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.7 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 8.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    8 - 8.0 mm
Luja niitti N/A 3.0 mm 7.0 mm (PT)

10278857

Hinta-alue
0,5736 € - 0,5736 €

Varastotasot
785 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    20.0 mm
  • Kannan läpimitta
    16.0 mm
  • Kannan korkeus
    2.6 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.0 - 7.0 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    9 - 9.0 mm
Minikova N/A 3.3 mm 3.9 mm (PT)

10177259

Hinta-alue
0,2017 € - 0,2017 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    7.6 mm
  • Kannan läpimitta
    5.5 mm
  • Kannan korkeus
    1.5 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    3.3 - 3.9 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    3.1 - 3.3 mm
Luja niitti N/A 1.5 mm 4.6 mm (PT)

10278734

Hinta-alue
0,4932 € - 0,4932 €

Varastotasot
30759 Varastossa
Ominaisuudet
  • Ankkurin pituus
    11.4 mm
  • Kannan läpimitta
    7.2 mm
  • Kannan korkeus
    1.0 mm
  • Yhteensopivat paneelin paksuudet
    1.5 - 4.6 mm
  • Yhteensopivat aukon halkaisijat
    5 - 5.0 mm