Valikko Haku

Minikova N/A 3.9 mm 4.6 mm (PT)

Pienet lujat painoniitit on tarkoitettu kohteisiin, joissa vaaditaan nopeaa, työkalutonta asennusta. Ne on valmistettu lämpöstabiloitusta nailonista lämmönkestävyyden parantamiseksi, ja ne soveltuvat erinomaisesti elektroniikka- ja sähkökohteisiin. UL94 V2 -luokiteltu.
Essentra tuotenumero:

10036310

Valmistajan tuotenumero:

TRM-5

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1673 €
5000 - 9999 0,1506 €
10000 - 19999 0,1355 €
20000 + 0,122 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

167,30 €

1000 x 0,1673 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Ankkurin pituus 9.4 mm
Kannan läpimitta 5.5 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 3.9 - 4.6 mm
Yhteensopivat aukon halkaisijat 3.1 - 3.3 mm
Niitin kannan muoto Litteä
Niittityyppi Minikova
Väri Musta
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä