Valikko Haku

Paino- ja vetopuristin

Varastossa

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Lukitusmekanismi Asennustyyppi Maksimi pitovoima Männän liike Osta
21,2895 € - 23,658 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Flanged
28,8195 € - 32,0232 € 22 Varastossa
Ruostumaton teräs
Through Hole
55,6265 € - 61,8148 € 1 Varastossa
Ruostumaton teräs
Through Hole
12,6504 € - 14,0606 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Flanged
47,7952 € - 53,1074 € 3 Varastossa
Ruostumaton teräs
Flanged
53,3538 € - 59,282 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Through Hole
26,3004 € - 29,2029 € 34 Varastossa
Ruostumaton teräs
Flanged
Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
Through Hole
38,6019 € - 38,6019 € Kysy toimitusaikaa täältä
304 ruostumaton teräs
Non-Locking
Flanged Base
18,4905 € - 18,4905 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
38,2488 € - 38,2488 € 13 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
23,2824 € - 23,2824 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
19,894 € - 19,894 € 25 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
41,8799 € - 41,8799 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
120,1885 € - 120,1885 € 13 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
37,6964 € - 37,6964 € 47 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
83,5968 € - 83,5968 € 34 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
28,9129 € - 28,9129 € 8 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
43,6547 € - 43,6547 € 28 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
27,4007 € - 27,4007 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
Locking
Flanged Base
  • / 3
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 300.0 lbf Laipallinen Teräs;PVC

10390146

Hinta-alue
23,658 € - 21,2895 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.8 mm
  • Pitovoima
    1334.5 N
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 200.0 lbf Läpivientireikä

10390139

Hinta-alue
32,0232 € - 28,8195 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    63.8 mm
  • Pitovoima
    889.6 N
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 700.0 lbf Läpivientireikä

10390177

Hinta-alue
61,8148 € - 55,6265 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    167.5 mm
  • Pitovoima
    3113.8 N
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 99.0 lbf Laipallinen

10390122

Hinta-alue
14,0606 € - 12,6504 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    68.0 mm
  • Pitovoima
    440.4 N
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 700.0 lbf Laipallinen Teräs;PVC

10390160

Hinta-alue
53,1074 € - 47,7952 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    3113.8 N
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 300.0 lbf Läpivientireikä

10390351

Hinta-alue
59,282 € - 53,3538 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Pitovoima
    1334.5 N
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
  • Kahvan liike
    185
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 99.0 lbf Laipallinen

10390337

Hinta-alue
29,2029 € - 26,3004 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    67.6 mm
  • Pitovoima
    440.4 N
  • Asennustyyppi
    Flanged
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Manuaalinen työntö- ja vetokiinnike 200.0 lbf Läpivientireikä

10390344


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    229.0 mm
  • Pitovoima
    889.6 N
  • Asennustyyppi
    Through Hole
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Toggle Clamp U-Bar 44.0 mm 3.40 kN 304 ruostumaton teräs

10350058

Hinta-alue
38,6019 € - 38,6019 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    150.0 mm
  • Pitovoima
    350.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp U-Bar 39.0 mm 1.00 kN Teräs

10349908

Hinta-alue
18,4905 € - 18,4905 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    85.0 mm
  • Pitovoima
    100.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 178 ° 41.0 mm 3.90 kN Teräs

10349830

Hinta-alue
38,2488 € - 38,2488 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    400.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.0 mm 2.90 kN Teräs

10349823

Hinta-alue
23,2824 € - 23,2824 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    122.0 mm
  • Pitovoima
    300.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 183 ° 32.00 mm 1.50 kN Teräs

10349847

Hinta-alue
19,894 € - 19,894 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    139.0 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 32.00 mm 2.90 kN Teräs

10349960

Hinta-alue
41,8799 € - 41,8799 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    121.0 mm
  • Pitovoima
    300.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp 130 ° 46.0 mm 25.50 kN Teräs

10349885

Hinta-alue
120,1885 € - 120,1885 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    313.0 mm
  • Pitovoima
    2600.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 182 ° 51.00 mm 7.80 kN Teräs

10349861

Hinta-alue
37,6964 € - 37,6964 €

Varastotasot
47 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    180.0 mm
  • Pitovoima
    800.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 179 ° 51.00 mm 7.80 kN Teräs

10349984

Hinta-alue
83,5968 € - 83,5968 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    179.0 mm
  • Pitovoima
    800.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp 174 ° 29.00 mm 2.00 kN Teräs

10349854

Hinta-alue
28,9129 € - 28,9129 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    111.0 mm
  • Pitovoima
    200.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
Toggle Clamp 180 ° 41.00 mm 5.90 kN Teräs

10349977

Hinta-alue
43,6547 € - 43,6547 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    153.0 mm
  • Pitovoima
    600.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking
Toggle Clamp U-Bar 38.0 mm 3.20 kN Teräs

10349991

Hinta-alue
27,4007 € - 27,4007 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    123.0 mm
  • Pitovoima
    325.0 kg
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Lukitusmekanismi
    Locking