Valikko Haku

Paino- ja vetopuristin

Varastossa

Perustyypin manuaaliset paino- ja vetopuristimet pitävät materiaalin paikoillaan mäntämekanismilla, joka liikkuu suoraviivaisesti. Matalaprofiiliversiossa on sivu- tai päätykiinnike korkeusrajoitteisia käyttökohteita varten.

Sarjanumero: SR5448

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
52 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Lukitusmekanismi Asennustyyppi Maksimi pitovoima Männän liike Osta
13,7275 € - 13,7275 € 60 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
1.00 kN
39,7429 € - 39,7429 € 60 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
10.80 kN
61,1944 € - 61,1944 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
25.50 kN
57,0925 € - 57,0925 € 50 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
6.90 kN
38,3122 € - 38,3122 € 60 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
3.40 kN
15,946 € - 15,946 € 31 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
1.33 kN
4,1925 € - 4,1925 € 200 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
1.30 kN
11,1015 € - 11,1015 € 80 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
1.30 kN
44,6055 € - 44,6055 € 50 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
15.00 kN
78,209 € - 78,209 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
44.10 kN
16,435 € - 16,435 € 4 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
1.00 kN
13,7003 € - 13,7003 € 67 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
0.50 kN
45,846 € - 45,846 € 60 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
3.90 kN
12,1066 € - 12,1066 € 389 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
14,0082 € - 14,0082 € 80 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
2.90 kN
68,3933 € - 68,3933 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
6.90 kN
14,7236 € - 14,7236 € 300 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
0.50 kN
31,1133 € - 31,1133 € 40 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Flanged Base
5.90 kN
53,8055 € - 53,8055 € 50 Varastossa
Teräs
Locking
Flanged Base
10.80 kN
23,6791 € - 23,6791 € 60 Varastossa
Teräs
Non-Locking
Front Mount
1.50 kN
  • / 3
Toggle Clamp 184 ° 25.0 mm 1.00 kN Teräs

20510077

Hinta-alue
13,7275 € - 13,7275 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    184
Toggle Clamp 135 ° 25.0 mm 10.80 kN Teräs

20510091

Hinta-alue
39,7429 € - 39,7429 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    10.80 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    135
Toggle Clamp 130 ° 46.00 mm 25.50 kN Teräs

20510138

Hinta-alue
61,1944 € - 61,1944 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    25.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    130
Toggle Clamp 182 ° 60. 0 mm 6.90 kN Teräs

20510145

Hinta-alue
57,0925 € - 57,0925 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    6.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    182
Toggle Clamp 180 ° 60.0 mm 3.40 kN Teräs

20510183

Hinta-alue
38,3122 € - 38,3122 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    3.40 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 185 ° 32.00 mm 1.33 kN Teräs

20510244

Hinta-alue
15,946 € - 15,946 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    1.33 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    185
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Teräs

20510282

Hinta-alue
4,1925 € - 4,1925 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kokonaispituus
    101.0 mm
  • Pitovoima
    498.2 N
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Kahvan liikkeen toiminto
    Push Pull
  • Maksimi pitovoima
    1.30 kN
Toggle Clamp 183 ° 20.00 mm 1.30 kN Teräs

20510046

Hinta-alue
11,1015 € - 11,1015 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    1.30 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    183
Toggle Clamp 135 ° 35.0 mm 15.00 kN Teräs

20510114

Hinta-alue
44,6055 € - 44,6055 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    15.00 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    135
Toggle Clamp 131 ° 70.00 mm 44.10 kN Teräs

20510176

Hinta-alue
78,209 € - 78,209 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    44.10 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    131
Toggle Clamp 180 ° 37.0 mm 1.00 kN Teräs

20510206

Hinta-alue
16,435 € - 16,435 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    1.00 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 180 ° 16.00 mm 0.50 kN Teräs

20510213

Hinta-alue
13,7003 € - 13,7003 €

Varastotasot
67 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 175 ° 41.00 mm 3.90 kN Teräs

20510237

Hinta-alue
45,846 € - 45,846 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    3.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    175
Toggle Clamp 180 ° 20.00 mm 0.50 kN Teräs

20571689

Hinta-alue
12,1066 € - 12,1066 €

Varastotasot
389 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
  • Kahvatyyppi
    Suora kahva
Toggle Clamp 131 ° 24.0 mm 2.90 kN Teräs

20510084

Hinta-alue
14,0082 € - 14,0082 €

Varastotasot
80 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    2.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    131
Toggle Clamp 182 ° 60.00 mm 6.90 kN Teräs

20510152

Hinta-alue
68,3933 € - 68,3933 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    6.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    182
Toggle Clamp 180 ° 24.0 mm 0.50 kN Teräs

20510190

Hinta-alue
14,7236 € - 14,7236 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    0.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180
Toggle Clamp 181 ° 29.00 mm 5.90 kN Teräs

20510251

Hinta-alue
31,1133 € - 31,1133 €

Varastotasot
40 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    5.90 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    181
Toggle Clamp 130 ° 25.00 mm 10.80 kN Teräs

20510107

Hinta-alue
53,8055 € - 53,8055 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Flanged Base
  • Maksimi pitovoima
    10.80 kN
  • Lukitusmekanismi
    Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    130
Toggle Clamp 180 ° 39.0 mm 1.50 kN Teräs

20510169

Hinta-alue
23,6791 € - 23,6791 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • Asennustyyppi
    Front Mount
  • Maksimi pitovoima
    1.50 kN
  • Lukitusmekanismi
    Non-Locking
  • Jalustan materiaali
    Teräs
  • Kahvan liike
    180