Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Series Code :SR1968
Sarjanumero: SR1968
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1957 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,3682 € - 0,3682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3107 € - 0,3463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,0935 € | 17005 Varastossa |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,1188 € - 0,1322 € | 11094 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1533 € | 11189 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.244 - 0.26 in
6.2 - 6.6 mm
|
||
| 0,1248 € - 0,1382 € | 10945 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.173 - 0.185 in
4.4 - 4.7 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,1725 € | 20355 Varastossa |
Nailon
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
| 0,1303 € - 0,1451 € | 16441 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.173 - 0.189 in
4.4 - 4.8 mm
|
||
| 0,6462 € - 0,6462 € | 11560 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.071 in
1.8 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.228 - 0.256 in
5.8 - 6.5 mm
|
||
| 0,1451 € - 0,1533 € | 68037 Varastossa |
Nailon
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.24 - 0.256 in
6.1 - 6.5 mm
|
||
| 0,2039 € - 0,2149 € | 13630 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,1319 € - 0,1464 € | 23549 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,2218 € | 6956 Varastossa |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.094 - 0.098 in
2.4 - 2.5 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,2026 € | 392 Varastossa |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,2313 € | 650 Varastossa |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.146 - 0.177 in
3.7 - 4.5 mm
|
||
| 0,1642 € - 0,2587 € | 5538 Varastossa |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.165 - 0.173 in
4.2 - 4.4 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,4833 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.26 - 0.268 in
6.6 - 6.8 mm
|
||
| 0,1697 € - 0,3217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.217 - 0.232 in
5.5 - 5.9 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa