Push In Fasteners are an easy to use and quick fastening solution that is ideal for neatly, and securely joining two parts together. Our range is made from Natural Nylon 6/6 and Polypropylene (PP).
Nylon is a strong, tough and durable material often used for connecting elements and other technical components. They provide an inexpensive, fast, and convenient method to join plastic, light sheet metal, insulating materials, circuit boards, or any other thin, lightweight material. Push In Fasteners have specially designed legs that provide compression and expansion, helping to lock the fastener into pre-punched holes. They also have large heads for much easier assembly, and can be reused - making them an economical choice for your application.
This range lock into pre-punched panels. The effective design, as well as the materials used to produce them offers vibration, abrasion and corrosion resistance.
UL94 V2 flame rated options
Series Code :SR1968
Sarjanumero: SR1968
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Materiaali | Kannan korkeus | Paneelin paksuus | Kannan läpimitta | Yhteensopivat aukon halkaisijat | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0841 € - 0,0935 € | 39494 Varastossa |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.244 in
4.0 - 6.2 mm
|
||
| 0,0374 € - 0,0461 € | 10676 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.135 in
3.4 mm
|
|
||
| 0,0439 € - 0,0542 € | 8893 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
|
||
| 0,1116 € - 0,1378 € | 1000 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.133 in
3.4 mm
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,0351 € - 0,0434 € | 2000 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.040 in
1 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.312 in
7.9 mm
|
|
||
| 0,0532 € - 0,0657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.118 - 0.122 in
3.0 - 3.1 mm
|
||
| 0,0849 € - 0,1048 € | 999 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.074 in
1.9 mm
|
0.24 in
6.1 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
|
||
| 0,0322 € - 0,0398 € | 2000 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.050 in
1.3 mm
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.320 in
8.1 mm
|
|
||
| 0,115 € - 0,142 € | 1000 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.055 in
1.4 mm
|
0.638 in
16.2 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
|
||
| 0,0766 € - 0,0946 € | 1152 Varastossa |
Nailon 6/6
|
0.060 in
1.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
|
||
| 0,1957 € - 0,2163 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| 0,3682 € - 0,3682 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,3107 € - 0,3463 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
LDPE
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
||
| 0,0841 € - 0,0935 € | 17005 Varastossa |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
||
| Kysy toimitusaikaa täältä |
PP
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.157 - 0.354 in
4.0 - 9.0 mm
|
|||
| 0,1684 € - 0,293 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.197 - 0.209 in
5.0 - 5.3 mm
|
||
| 0,1697 € - 0,3422 € | 748 Varastossa |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.24 - 0.252 in
6.1 - 6.4 mm
|
||
| 0,1766 € - 0,4778 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.256 - 0.264 in
6.5 - 6.7 mm
|
||
| 0,1629 € - 0,2108 € | 850 Varastossa |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.091 - 0.094 in
2.3 - 2.4 mm
|
||
| 0,1656 € - 0,2806 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
Nailon
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.555 in
14.1 mm
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.181 - 0.189 in
4.6 - 4.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa