Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,927 € - 3,2083 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
7.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 12,833 € - 21,3918 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
65.0
|
Titaani G2
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 4,264 € - 7,1135 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Titaani G5
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 11,5005 € - 19,1675 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
55.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 3,034 € - 5,0635 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
35.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 14,596 € - 24,3233 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
100.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 3,157 € - 5,2685 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
35.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 5,371 € - 8,9483 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
45.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 16,2258 € - 27,0498 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 1,9783 € - 3,2903 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
7.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 5,2788 € - 8,7945 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Titaani G5
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 2,05 € - 3,4235 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
7.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 2,8905 € - 4,8175 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
18.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 3,0238 € - 5,043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
12.0
|
416 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 15,3545 € - 25,584 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
45.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 6,683 € - 11,1315 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
65.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 19,6595 € - 32,7693 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 1,845 € - 3,075 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
7.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,0603 € - 3,4338 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 2,1833 € - 3,6388 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa