Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,88 € - 61,46 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
55.0
|
Titaani G2
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 3,68 € - 6,13 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
20.0
|
Titaani G5
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 3,46 € - 5,77 € | 2 Varastossa |
M8
|
10.0
|
10.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 3,19 € - 5,31 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
8.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 2,63 € - 4,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
18.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 4,25 € - 7,08 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 5,52 € - 9,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
50.0
|
Titaani G5
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 2,63 € - 4,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
14.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 5,24 € - 8,73 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
45.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 15,83 € - 26,39 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
30.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 2,01 € - 3,35 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
14.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 5,52 € - 9,20 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
25.0
|
Titaani G5
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 11,22 € - 18,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 14,24 € - 23,73 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
100.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 2,96 € - 4,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
35.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 1,80 € - 3,00 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
7.0
|
316 ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 6,27 € - 10,45 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
55.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 4,49 € - 7,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
35.0
|
316 ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 3,08 € - 5,14 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
35.0
|
316 ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 1,43 € - 2,38 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
30.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Torx-kanta
|
6.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa