Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,034 € - 4,3358 € | 76 Varastossa |
M4
|
5.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 2,2448 € - 3,2083 € | 94 Varastossa |
M2
|
3.0
|
4.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 470 Varastossa |
M3
|
4.0
|
16.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 3,034 € - 4,3358 € | 92 Varastossa |
M4
|
5.0
|
50.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 100 Varastossa |
M3
|
4.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 294 Varastossa |
M2
|
3.0
|
10.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,2448 € - 3,2083 € | 100 Varastossa |
M2
|
3.0
|
7.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
14.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,2448 € - 3,2083 € | 100 Varastossa |
M3
|
4.0
|
3.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 4,264 € - 6,0885 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
40.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 3,3415 € - 4,7765 € | 100 Varastossa |
M6
|
8.0
|
7.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 4,674 € - 6,683 € | 102 Varastossa |
M8
|
10.0
|
14.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 4,0488 € - 5,781 € | 100 Varastossa |
M6
|
8.0
|
18.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 5,945 € - 8,487 € | 220 Varastossa |
M6
|
8.0
|
45.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 4 Varastossa |
M2
|
3.0
|
20.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 2,2858 € - 3,2698 € | 84 Varastossa |
M3
|
4.0
|
25.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 2,1935 € - 3,1365 € | 89 Varastossa |
M2
|
3.0
|
2.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 5,8015 € - 8,2923 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
60.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 8,364 € - 11,9413 € | 100 Varastossa |
M8
|
10.0
|
50.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
| 5,6273 € - 8,036 € | 100 Varastossa |
M5
|
6.0
|
55.0
|
303 Ruostumaton teräs
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0