Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
9,02 € - 12,8843 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
90.0
303 Ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
13,981 € - 19,9773 € 100 Varastossa
M12
16.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
3,034 € - 4,3358 € 250 Varastossa
M4
5.0
25.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
15,7953 € - 22,5603 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
2,2448 € - 3,2083 € 484 Varastossa
M3
4.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
7,1648 € - 10,2398 € 100 Varastossa
M5
6.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
18,286 € - 26,117 € 50 Varastossa
M16
20.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
15,7953 € - 22,5603 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
70.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
14,0323 € - 20,049 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
50.0
303 Ruostumaton teräs
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
2,2448 € - 3,2083 € 488 Varastossa
M3
6.0
5.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
3,034 € - 4,3358 € 490 Varastossa
M4
5.0
30.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
5,986 € - 8,5485 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
60.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,501 € - 3,5773 € 199 Varastossa
M4
5.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,501 € - 3,5773 € 146 Varastossa
M4
5.0
14.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
3,034 € - 4,3358 € 140 Varastossa
M4
5.0
20.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
3,8233 € - 5,4633 € 567 Varastossa
M5
6.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,6445 € - 3,772 € 350 Varastossa
M4
5.0
16.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
4,0488 € - 5,781 € 180 Varastossa
M6
8.0
8.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
4,0488 € - 5,781 € 233 Varastossa
M6
8.0
10.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
2,2448 € - 3,2083 € 150 Varastossa
M3
4.0
6.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 90.0 303 Ruostumaton teräs

20141936

Hinta-alue
12,8843 € - 9,02 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20141974

Hinta-alue
19,9773 € - 13,981 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 25.0 303 Ruostumaton teräs

20142094

Hinta-alue
4,3358 € - 3,034 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20141998

Hinta-alue
22,5603 € - 15,7953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20142032

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
484 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20142513

Hinta-alue
10,2398 € - 7,1648 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20142568

Hinta-alue
26,117 € - 18,286 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 70.0 303 Ruostumaton teräs

20142001

Hinta-alue
22,5603 € - 15,7953 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    70.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 50.0 303 Ruostumaton teräs

20141981

Hinta-alue
20,049 € - 14,0323 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 6.0 5.0 303 Ruostumaton teräs

20142148

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
488 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 30.0 303 Ruostumaton teräs

20142100

Hinta-alue
4,3358 € - 3,034 €

Varastotasot
490 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 60.0 303 Ruostumaton teräs

20141882

Hinta-alue
8,5485 € - 5,986 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142049

Hinta-alue
3,5773 € - 2,501 €

Varastotasot
199 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 14.0 303 Ruostumaton teräs

20142063

Hinta-alue
3,5773 € - 2,501 €

Varastotasot
146 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 20.0 303 Ruostumaton teräs

20142087

Hinta-alue
4,3358 € - 3,034 €

Varastotasot
140 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142162

Hinta-alue
5,4633 € - 3,8233 €

Varastotasot
567 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 16.0 303 Ruostumaton teräs

20142070

Hinta-alue
3,772 € - 2,6445 €

Varastotasot
350 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 8.0 303 Ruostumaton teräs

20142247

Hinta-alue
5,781 € - 4,0488 €

Varastotasot
180 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 10.0 303 Ruostumaton teräs

20142261

Hinta-alue
5,781 € - 4,0488 €

Varastotasot
233 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 6.0 303 Ruostumaton teräs

20142254

Hinta-alue
3,2083 € - 2,2448 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0