Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
2,00 € - 3,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
7.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,82 € - 4,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
18.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
2,95 € - 4,92 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
12.0
416 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
2,12 € - 3,54 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
7.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
5,53 € - 9,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
45.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
1,97 € - 3,28 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
5.0
316 ruostumaton teräs
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
2,95 € - 4,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
8.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
3,58 € - 5,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
20.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
4,66 € - 7,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
25.0
Titaani G2
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
6,54 € - 10,90 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
25.0
Titaani G2
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
31,69 € - 52,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
75.0
Titaani G5
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
5,89 € - 9,81 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
18.0
Titaani G2
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
55,10 € - 91,84 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
90.0
Titaani G5
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
6,23 € - 10,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
18.0
Titaani G2
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
8,17 € - 13,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
40.0
Titaani G2
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
4,79 € - 7,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
16.0
Titaani G5
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
6,23 € - 10,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
8.0
Titaani G2
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
15,01 € - 25,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
80.0
Titaani G2
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
5,24 € - 8,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
6.0
Titaani G2
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
19,61 € - 32,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
25.0
Titaani G5
18.0
Kuusiokantaiset
24.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 7.0 316 ruostumaton teräs

20245337

Hinta-alue
3,34 € - 2,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 18.0 316 ruostumaton teräs

20245382

Hinta-alue
4,70 € - 2,82 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 12.0 416 ruostumaton teräs

20245641

Hinta-alue
4,92 € - 2,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20245948

Hinta-alue
3,54 € - 2,12 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 45.0 316 ruostumaton teräs

20245474

Hinta-alue
9,21 € - 5,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 5.0 316 ruostumaton teräs

20233082

Hinta-alue
3,28 € - 1,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 8.0 Titaani G2

20241438

Hinta-alue
4,91 € - 2,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 20.0 Titaani G2

20241636

Hinta-alue
5,97 € - 3,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 25.0 Titaani G2

20241834

Hinta-alue
7,77 € - 4,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 25.0 Titaani G2

20242022

Hinta-alue
10,90 € - 6,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 75.0 Titaani G5

20244200

Hinta-alue
52,81 € - 31,69 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    75.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 18.0 Titaani G2

20242008

Hinta-alue
9,81 € - 5,89 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 90.0 Titaani G5

20244354

Hinta-alue
91,84 € - 55,10 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 18.0 Titaani G2

20242237

Hinta-alue
10,39 € - 6,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    18.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 40.0 Titaani G2

20242282

Hinta-alue
13,62 € - 8,17 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 16.0 Titaani G5

20243302

Hinta-alue
7,98 € - 4,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 8.0 Titaani G2

20242183

Hinta-alue
10,39 € - 6,23 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 80.0 Titaani G2

20242114

Hinta-alue
25,02 € - 15,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 6.0 Titaani G2

20242169

Hinta-alue
8,73 € - 5,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 25.0 Titaani G5

20244101

Hinta-alue
32,69 € - 19,61 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0