Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
10,42 € - 17,37 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
55.0
Titaani G5
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
5,36 € - 8,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
14.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,09 € - 3,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
7.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
19,92 € - 33,20 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
100.0
Titaani G5
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
22,68 € - 37,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
100.0
Titaani G5
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,42 € - 10,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
55.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
5,53 € - 9,21 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
45.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
3,68 € - 6,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
55.0
303 Ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
6,01 € - 10,02 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
80.0
303 Ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
14,81 € - 24,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
100.0
Titaani G2
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
36,88 € - 61,46 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
55.0
Titaani G2
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
3,68 € - 6,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
M2
3.0
20.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
5.0
3,46 € - 5,77 € 2 Varastossa
M8
10.0
10.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
3,58 € - 5,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
14.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
3,58 € - 5,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
30.0
Titaani G2
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
9,19 € - 15,32 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
45.0
Titaani G2
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
3,58 € - 5,97 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
2.0
Titaani G2
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
4,29 € - 7,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
45.0
Titaani G5
4.0
Kuusiokantaiset
6.0
4,29 € - 7,15 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
5.0
Titaani G5
5.0
Kuusiokantaiset
8.0
6,11 € - 10,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
65.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 55.0 Titaani G5

20243586

Hinta-alue
17,37 € - 10,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 14.0 316 ruostumaton teräs

20245535

Hinta-alue
8,93 € - 5,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 7.0 303 Ruostumaton teräs

20246075

Hinta-alue
3,49 € - 2,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 100.0 Titaani G5

20243883

Hinta-alue
33,20 € - 19,92 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 100.0 Titaani G5

20243630

Hinta-alue
37,80 € - 22,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 55.0 316 ruostumaton teräs

20245573

Hinta-alue
10,70 € - 6,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 45.0 316 ruostumaton teräs

20245474

Hinta-alue
9,21 € - 5,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 55.0 303 Ruostumaton teräs

20246129

Hinta-alue
6,13 € - 3,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 80.0 303 Ruostumaton teräs

20246020

Hinta-alue
10,02 € - 6,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 100.0 Titaani G2

20242596

Hinta-alue
24,69 € - 14,81 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    100.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 55.0 Titaani G2

20242794

Hinta-alue
61,46 € - 36,88 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    55.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M2 3.0 20.0 Titaani G5

20242992

Hinta-alue
6,13 € - 3,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    3.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M2
  • d3
    5.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20244859

Hinta-alue
5,77 € - 3,46 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 14.0 Titaani G2

20241605

Hinta-alue
5,97 € - 3,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 30.0 Titaani G2

20241650

Hinta-alue
5,97 € - 3,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    30.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 45.0 Titaani G2

20242299

Hinta-alue
15,32 € - 9,19 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 2.0 Titaani G2

20241704

Hinta-alue
5,97 € - 3,58 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    2.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 45.0 Titaani G5

20243180

Hinta-alue
7,15 € - 4,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 5.0 Titaani G5

20243234

Hinta-alue
7,15 € - 4,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 65.0 316 ruostumaton teräs

20245146

Hinta-alue
10,18 € - 6,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    65.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0