Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.
Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d2 | d1+0|-0.025 | l1 005 00 | Materiaali | l2 | Avaintyyppi | d3 | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,65 € - 19,42 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
20.0
|
Titaani G5
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 3,57 € - 5,95 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M2
|
3.0
|
3.0
|
Titaani G5
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
5.0
|
||
| 29,17 € - 48,62 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
70.0
|
Titaani G5
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 16,34 € - 27,24 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
25.0
|
Titaani G2
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 21,55 € - 35,92 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
50.0
|
Titaani G2
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 6,19 € - 10,32 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
5.0
|
Titaani G5
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 9,56 € - 15,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M6
|
8.0
|
25.0
|
Titaani G5
|
11.0
|
Kuusiokantaiset
|
12.0
|
||
| 4,16 € - 6,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
3.0
|
Titaani G5
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 4,29 € - 7,15 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
50.0
|
Titaani G5
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 26,42 € - 44,03 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
75.0
|
Titaani G2
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 4,41 € - 7,35 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
6.0
|
Titaani G5
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 45,93 € - 76,55 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
100.0
|
Titaani G2
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 19,18 € - 31,97 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M16
|
20.0
|
50.0
|
316 ruostumaton teräs
|
22.0
|
Kuusiokantaiset
|
30.0
|
||
| 5,36 € - 8,93 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
18.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 6,52 € - 10,86 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M10
|
12.0
|
65.0
|
316 ruostumaton teräs
|
16.0
|
Kuusiokantaiset
|
20.0
|
||
| 4,16 € - 6,94 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M3
|
4.0
|
4.0
|
Titaani G5
|
4.0
|
Kuusiokantaiset
|
6.0
|
||
| 1,93 € - 3,21 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M4
|
5.0
|
7.0
|
316 ruostumaton teräs
|
5.0
|
Kuusiokantaiset
|
8.0
|
||
| 5,15 € - 8,58 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M5
|
6.0
|
6.0
|
Titaani G5
|
6.0
|
Kuusiokantaiset
|
10.0
|
||
| 11,22 € - 18,70 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M12
|
16.0
|
55.0
|
316 ruostumaton teräs
|
18.0
|
Kuusiokantaiset
|
24.0
|
||
| 5,24 € - 8,73 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
M8
|
10.0
|
45.0
|
316 ruostumaton teräs
|
12.0
|
Kuusiokantaiset
|
14.0
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa