Valikko Haku

Olkaruuvit - korkkikanta

Varastossa

Tässä olkaruuvien mallistossa on kuusikulmainen, torx- tai urallinen kierre.

  • Kuusikulmaiset kierteet ovat ihanteellisia tarkoissa kokoonpanoissa, ja niitä käytetään ihanteellisesti paikoissa, joissa on vähän pinta-alaa.
  • Torx-kannat tarjoavat positiivisen kiinnityksen ja nopeasti sijoittavan tekniikan kierremomentin siirtämiseksi vähemmällä laskevalla painolla.
  • Uralliset kierteet hyväksyvät vakioteräiset ruuvimeisselit ja vaativat vähemmän laskevaa painetta kierreosiin verrattuna upotettuihin aukkoihin.

Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä. Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
  • Ne on valmistettu austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä tai titaanista, joka kestää hyvin korroosiota ja työstämistä.
  • Materiaali on suosittu valinta rakennus- ja autoteollisuudessa.
Materiaali: 303 Ruostumaton teräs, 316 ruostumaton teräs, 416 ruostumaton teräs, Titaani G2, Titaani G5 Väri: , Musta Sarjanumero: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
1 669 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1+0|-0.025 l1 005 00 Materiaali l2 Avaintyyppi d3 Osta
5,24 € - 8,73 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
35.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,66 € - 7,77 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
10.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
6,07 € - 10,12 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
45.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
2,54 € - 4,23 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
7.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Kuusiokantaiset
10.0
6,42 € - 10,70 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
45.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Kuusiokantaiset
20.0
15,83 € - 26,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
40.0
316 ruostumaton teräs
22.0
Kuusiokantaiset
30.0
1,43 € - 2,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M4
5.0
4.0
303 Ruostumaton teräs
5.0
Torx-kanta
8.0
4,79 € - 7,98 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
35.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
1,43 € - 2,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
M3
4.0
40.0
303 Ruostumaton teräs
4.0
Torx-kanta
6.0
12,01 € - 20,01 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
50.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
13,38 € - 22,30 € Kysy toimitusaikaa täältä
M12
16.0
60.0
316 ruostumaton teräs
18.0
Torx-kanta
24.0
7,33 € - 12,22 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
12.0
80.0
316 ruostumaton teräs
16.0
Torx-kanta
20.0
7,68 € - 12,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
90.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
4,49 € - 7,49 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
35.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Torx-kanta
12.0
8,36 € - 13,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
6.0
80.0
316 ruostumaton teräs
6.0
Torx-kanta
10.0
3,43 € - 5,72 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
8.0
14.0
316 ruostumaton teräs
11.0
Kuusiokantaiset
12.0
11,50 € - 19,16 € Kysy toimitusaikaa täältä
M16
20.0
35.0
303 Ruostumaton teräs
22.0
Torx-kanta
30.0
10,11 € - 16,85 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
25.0
Titaani G5
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
4,57 € - 7,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
35.0
316 ruostumaton teräs
12.0
Torx-kanta
14.0
16,55 € - 27,58 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
10.0
80.0
Titaani G5
12.0
Kuusiokantaiset
14.0
  • / 84
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 35.0 316 ruostumaton teräs

20245115

Hinta-alue
8,73 € - 5,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 10.0 316 ruostumaton teräs

20245160

Hinta-alue
7,77 € - 4,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 45.0 316 ruostumaton teräs

20245214

Hinta-alue
10,12 € - 6,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 7.0 316 ruostumaton teräs

20245368

Hinta-alue
4,23 € - 2,54 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    7.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 45.0 316 ruostumaton teräs

20245566

Hinta-alue
10,70 € - 6,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    45.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 40.0 316 ruostumaton teräs

20245610

Hinta-alue
26,39 € - 15,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M4 5.0 4.0 303 Ruostumaton teräs

20245818

Hinta-alue
2,38 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    8.0
  • l2
    5.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 35.0 316 ruostumaton teräs

20249281

Hinta-alue
7,98 € - 4,79 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M3 4.0 40.0 303 Ruostumaton teräs

20245764

Hinta-alue
2,38 € - 1,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 50.0 316 ruostumaton teräs

20249519

Hinta-alue
20,01 € - 12,01 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    50.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M12 16.0 60.0 316 ruostumaton teräs

20249533

Hinta-alue
22,30 € - 13,38 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    16.0
  • l1 005 00
    60.0
  • d2
    M12
  • d3
    24.0
  • l2
    18.0
Olkaruuvi Korkkipää M10 12.0 80.0 316 ruostumaton teräs

20249434

Hinta-alue
12,22 € - 7,33 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 90.0 316 ruostumaton teräs

20249335

Hinta-alue
12,80 € - 7,68 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    90.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 35.0 316 ruostumaton teräs

20249168

Hinta-alue
7,49 € - 4,49 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M5 6.0 80.0 316 ruostumaton teräs

20249083

Hinta-alue
13,93 € - 8,36 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Olkaruuvi Korkkipää M6 8.0 14.0 316 ruostumaton teräs

20245412

Hinta-alue
5,72 € - 3,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    14.0
  • d2
    M6
  • d3
    12.0
  • l2
    11.0
Olkaruuvi Korkkipää M16 20.0 35.0 303 Ruostumaton teräs

20246556

Hinta-alue
19,16 € - 11,50 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    20.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M16
  • d3
    30.0
  • l2
    22.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 25.0 Titaani G5

20250003

Hinta-alue
16,85 € - 10,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 35.0 316 ruostumaton teräs

20247249

Hinta-alue
7,62 € - 4,57 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    35.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0
Olkaruuvi Korkkipää M8 10.0 80.0 Titaani G5

20250102

Hinta-alue
27,58 € - 16,55 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1+0|-0.025
    10.0
  • l1 005 00
    80.0
  • d2
    M8
  • d3
    14.0
  • l2
    12.0