Valikko Haku

O-ringar & sortiment imperial

Varastossa

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Käytetään staattisissa ja dynaamisissa kohteissa.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID YxY Materiaali Tyyppi Osta
163,7684 € - 172,3848 € Kysy toimitusaikaa täältä
FPM
Imperial O-Ring Kit
0,0667 € - 0,0742 € 20 Varastossa
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0394 € - 0,0439 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0465 € - 0,0517 € 6511 Varastossa
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0739 € - 0,0821 € 6903 Varastossa
9.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0943 € - 0,1046 € 36 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,123 € - 0,1365 € 291 Varastossa
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1501 € - 0,1669 € 478 Varastossa
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0321 € - 0,0357 € 21900 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,0884 € - 0,098 € 1300 Varastossa
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1157 € - 0,1286 € 12465 Varastossa
17.1 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € 106 Varastossa
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,3213 € - 0,3578 € 205 Varastossa
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,6455 € - 0,7156 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Varastossa
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
0,1431 € - 0,1585 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,1086 € - 0,1206 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
  • / 4
FPM Rengastiivistesetti Brittiläinen O-rengas

10385142

Hinta-alue
172,3848 € - 163,7684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    382
  • Tyyppi
    Imperial O-Ring Kit
O-rengas 7.66 mm 1.78 mm NBR Musta

10405192

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0667 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 3.68 mm 1.78 mm NBR Musta

10405154

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 4.48 mm 1.78 mm NBR Musta

10405161

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0465 €

Varastotasot
6511 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 9.25 mm 1.78 mm NBR Musta

10405208

Hinta-alue
0,0821 € - 0,0739 €

Varastotasot
6903 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 12.37 mm 2.62 mm NBR Musta

10405239

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0943 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 18.72 mm 2.62 mm NBR Musta

10405277

Hinta-alue
0,1365 € - 0,123 €

Varastotasot
291 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 23.4 mm 3.53 mm NBR Musta

10405314

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1501 €

Varastotasot
478 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 29.75 mm 3.53 mm NBR Musta

10405352


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 2.9 mm 1.78 mm NBR Musta

10405147

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0321 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 21.82 mm 3.53 mm FPM Musta

10405604


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 10.78 mm 2.62 mm NBR Musta

10405222

Hinta-alue
0,098 € - 0,0884 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 17.13 mm 2.62 mm NBR Musta

10405260

Hinta-alue
0,1286 € - 0,1157 €

Varastotasot
12465 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 21.82 mm 3.53 mm NBR Musta

10405307

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
106 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 9.19 mm 2.62 mm FPM Musta

10405512

Hinta-alue
0,3578 € - 0,3213 €

Varastotasot
205 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 15.54 mm 2.62 mm FPM Musta

10405550


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 20.22 mm 3.53 mm FPM Musta

10405598

Hinta-alue
0,7156 € - 0,6455 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 43.82 mm 5.33 mm NBR Musta

10405437


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    7
O-rengas 5.28 mm 1.78 mm FPM Musta

10405475

Hinta-alue
0,1585 € - 0,1431 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 15.54 mm 2.62 mm NBR Musta

10405253

Hinta-alue
0,1206 € - 0,1086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13