Valikko Haku

O-ringar & sortiment imperial

Varastossa

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Käytetään staattisissa ja dynaamisissa kohteissa.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID YxY Materiaali Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
26.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
100 Varastossa
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
34.5 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
40.7 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
190 Varastossa
29.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
175 Varastossa
28.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
23.4 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
21.8 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,3135 € - 0,3491 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.8 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
17.1 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
15.5 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,6297 € - 0,6982 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.2 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,1396 € - 0,1547 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,3135 € - 0,3491 € 405 Varastossa
9.2 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
36.1 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
100 Varastossa
43.8 mm
5.3 mm
NBR
Individual Part
94 Varastossa
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
9.3 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
  • / 4
O-rengas 26.58 mm 3.53 mm FPM Musta

10405635


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    26.6 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 24.99 mm 3.53 mm FPM Musta

10405628


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 43.82 mm 5.33 mm FPM Musta

10405734


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    7
O-rengas 34.52 mm 3.53 mm FPM Musta

10405680


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 40.65 mm 5.33 mm FPM Musta

10405727


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    40.7 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    7
O-rengas 29.75 mm 3.53 mm FPM Musta

10405659


Varastotasot
190 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 36.1 mm 3.53 mm FPM Musta

10405697


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 28.17 mm 3.53 mm FPM Musta

10405642


Varastotasot
175 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 23.4 mm 3.53 mm FPM Musta

10405611


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 21.82 mm 3.53 mm FPM Musta

10405604


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 10.78 mm 2.62 mm FPM Musta

10405529

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 17.13 mm 2.62 mm FPM Musta

10405567


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 15.54 mm 2.62 mm FPM Musta

10405550


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 20.22 mm 3.53 mm FPM Musta

10405598

Hinta-alue
0,6982 € - 0,6297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 5.28 mm 1.78 mm FPM Musta

10405475

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 9.19 mm 2.62 mm FPM Musta

10405512

Hinta-alue
0,3491 € - 0,3135 €

Varastotasot
405 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 36.1 mm 3.53 mm NBR Musta

10405390


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    36.1 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 43.82 mm 5.33 mm NBR Musta

10405437


Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    5.3 mm
  • ID
    43.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    7
O-rengas 4.48 mm 1.78 mm FPM Musta

10405468


Varastotasot
94 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 9.25 mm 1.78 mm FPM Musta

10405505


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    9.3 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20