Valikko Haku

O-rengas 43.82 mm 5.33 mm FPM Musta

Tämä o-rengas on valmistettu FPM 75:stä, ja se sopii brittiläisen mittajärjestelmän standardeihin. Tämän tiivisteen sisäinen halkaisija on 43,8 mm. Tämä o-rengas muodostaa tiukan tiivisteen nest- ja kaasuvuotojen ehkäisemiseksi. Materiaalilla on erinomainen öljyn, polttoaineen ja hiilivedyn kestävyys.
Essentra tuotenumero:

10405734

Valmistajan tuotenumero:

600694

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Hintatietoja ei valitettavasti ole saatavilla. Soita asiakaspalveluumme numeroon +358 9 2522 1500 tai lähetä sähköpostia osoitteeseen sales@essentracomponents.fi
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
YxY 5.3 mm
ID 43.8 mm
Koko materiaali Fluoro-elastomeeri 75
Väri Musta
Osien lukumäärä 7
Tyyppi Individual Part
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä