Valikko Haku

O-ringar & sortiment imperial

Varastossa

Imperial O-rings and Kit are used for sealing reasons in both static and dynamic applications. Prevents leaks and contamination in a variety of applications. These kits are packed to keep the seals intact throughout storage and transportation. Used in automotive, plumbing and manufacturing sectors.

  • Estää nesteen pääsyn ja kaasuvuodot.
  • Saatavana brittiläisiä O-renkaita, metrijärjestelmän O-renkaita, eurooppalaisia metrijärjestelmän O-renkaita ja O-rengastiivisteitä (ORFS).
  • Käytetään staattisissa ja dynaamisissa kohteissa.
Materiaali: FPM 75, NBR 70 Väri: Musta Sarjanumero: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
62 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID YxY Materiaali Tyyppi Osta
Kysy toimitusaikaa täältä
18.6 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
0,0394 € - 0,0439 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
900 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
18.7 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,1571 € - 0,1754 € 200 Varastossa
25.0 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,1838 € - 0,2048 € 138 Varastossa
31.3 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0465 € - 0,0517 € 6511 Varastossa
4.5 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
Kysy toimitusaikaa täältä
29.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0884 € - 0,098 € 1300 Varastossa
10.8 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,123 € - 0,1365 € 291 Varastossa
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,1501 € - 0,1669 € 578 Varastossa
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,0667 € - 0,0742 € 20 Varastossa
7.7 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0943 € - 0,1046 € 36 Varastossa
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0537 € - 0,0596 € 8638 Varastossa
5.3 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0812 € - 0,09 € 1908 Varastossa
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,0321 € - 0,0357 € 21900 Varastossa
2.9 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
0,0597 € - 0,0663 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
163,7684 € - 172,3848 € Kysy toimitusaikaa täältä
FPM
Imperial O-Ring Kit
Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
  • / 4
O-rengas 18.64 mm 3.53 mm FPM Musta

10405581


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    18.6 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 3.68 mm 1.78 mm NBR Musta

10405154

Hinta-alue
0,0439 € - 0,0394 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    3.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 12.37 mm 2.62 mm FPM Musta

10405536


Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 18.72 mm 2.62 mm FPM Musta

10405574


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 24.99 mm 3.53 mm NBR Musta

10405321

Hinta-alue
0,1754 € - 0,1571 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 31.34 mm 3.53 mm NBR Musta

10405369

Hinta-alue
0,2048 € - 0,1838 €

Varastotasot
138 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    31.3 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 37.69 mm 3.53 mm NBR Musta

10405406


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    37.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 4.48 mm 1.78 mm NBR Musta

10405161

Hinta-alue
0,0517 € - 0,0465 €

Varastotasot
6511 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 29.75 mm 3.53 mm NBR Musta

10405352


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 10.78 mm 2.62 mm NBR Musta

10405222

Hinta-alue
0,098 € - 0,0884 €

Varastotasot
1300 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    10.8 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 18.72 mm 2.62 mm NBR Musta

10405277

Hinta-alue
0,1365 € - 0,123 €

Varastotasot
291 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    18.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 23.4 mm 3.53 mm NBR Musta

10405314

Hinta-alue
0,1669 € - 0,1501 €

Varastotasot
578 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10
O-rengas 7.66 mm 1.78 mm NBR Musta

10405192

Hinta-alue
0,0742 € - 0,0667 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    7.7 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 12.37 mm 2.62 mm NBR Musta

10405239

Hinta-alue
0,1046 € - 0,0943 €

Varastotasot
36 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 5.28 mm 1.78 mm NBR Musta

10405178

Hinta-alue
0,0596 € - 0,0537 €

Varastotasot
8638 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    5.3 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 9.19 mm 2.62 mm NBR Musta

10405215

Hinta-alue
0,09 € - 0,0812 €

Varastotasot
1908 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    13
O-rengas 2.9 mm 1.78 mm NBR Musta

10405147

Hinta-alue
0,0357 € - 0,0321 €

Varastotasot
21900 Varastossa
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    2.9 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
O-rengas 6.07 mm 1.78 mm NBR Musta

10405185

Hinta-alue
0,0663 € - 0,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    6.1 mm
  • Koko materiaali
    Nitriili-butadieenikumi
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    20
FPM Rengastiivistesetti Brittiläinen O-rengas

10385142

Hinta-alue
172,3848 € - 163,7684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Sisältää
    18 x 490110, 18 x 490111, 18 x 490112, 18 x 490113, 17 x 490114, 17 x 490115, 17 x 490116, 14 x 490117, 14 x 490118, 14 x 490119, 14 x 490120, 14 x 490121, 14 x 490122, 14 x 490123, 12 x 490124, 12 x 490125, 12 x 490126, 12 x 490127, 12 x 490128, 12 x 490129, 12 x 490130, 12 x 490131, 12 x 490132, 12 x 490133, 12 x 490134, 12 x 490105, 12 x 490106, 9 x 490107, 9 x 490108, 9 x 490109 O-Ring
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    382
  • Tyyppi
    Imperial O-Ring Kit
O-rengas 24.99 mm 3.53 mm FPM Musta

10405628


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    25.0 mm
  • Koko materiaali
    Fluoro-elastomeeri 75
  • Väri
    Musta
  • Osien lukumäärä
    10