Valikko Haku

NPT-kierretulpat

Varastossa

NPT Thread Plugs are used to seal and protect the ends of BSP and NPT threaded pipes and fittings. The robust design ensures they can withstand high pressure, temperature and damage during storage and shipment. The tapered form allows for a tight, leak-free fit across various inner diameters.

  • Käytetään BSP / NPT-kierteisten putkien ja -liittimien päiden tiivistämiseen ja suojaamiseen.
  • Vankan rakenteensa ansiosta ne kestävät korkeita paineita, lämpötiloja, korroosiota, likaa ja vaurioita varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
  • Käytetään putki-, LVI-, autoteollisuus- ja teollisuuskohteissa.
Materiaali: LDPE Väri: Sininen Sarjanumero: SR1114

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
5 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus ID FD Väri od1 Yhteensopivat kierrekoot (kaikki) od2 Osta
0,2724 € - 0,6929 € 8577 Varastossa
15.9 mm
23.0 mm
Sininen
19.9 mm
1/2"
17.5 mm
0,245 € - 0,621 € 22100 Varastossa
12.7 mm
19.5 mm
Sininen
16.3 mm
3/8"
14.0 mm
0,5572 € - 2,0585 € 15900 Varastossa
9.0 mm
15.5 mm
Sininen
12.3 mm
1/4"
10.7 mm
0,36 € - 0,9142 € 9144 Varastossa
20.6 mm
27.8 mm
Sininen
24.8 mm
3/4"
22.1 mm
0,3806 € - 0,966 € 1380 Varastossa
26.2 mm
34.1 mm
Sininen
30.5 mm
1.0"
27.7 mm
NPT-kierretulppa 1/2" Sininen LDPE

10154335

Hinta-alue
0,6929 € - 0,2724 €

Varastotasot
8577 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    23.0 mm
  • ID
    15.9 mm
  • od2
    17.5 mm
  • od1
    19.9 mm
  • Väri
    Sininen
NPT-kierretulppa 3/8" Sininen LDPE

10154366

Hinta-alue
0,621 € - 0,245 €

Varastotasot
22100 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    19.5 mm
  • ID
    12.7 mm
  • od2
    14.0 mm
  • od1
    16.3 mm
  • Väri
    Sininen
NPT-kierretulppa 1/4" Sininen LDPE

10154342

Hinta-alue
2,0585 € - 0,5572 €

Varastotasot
15900 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    15.5 mm
  • ID
    9.0 mm
  • od2
    10.7 mm
  • od1
    12.3 mm
  • Väri
    Sininen
NPT-kierretulppa 3/4" Sininen LDPE

10154359

Hinta-alue
0,9142 € - 0,36 €

Varastotasot
9144 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    27.8 mm
  • ID
    20.6 mm
  • od2
    22.1 mm
  • od1
    24.8 mm
  • Väri
    Sininen
NPT-kierretulppa 1.0" Sininen LDPE

10154328

Hinta-alue
0,966 € - 0,3806 €

Varastotasot
1380 Varastossa
Ominaisuudet
  • FD
    34.1 mm
  • ID
    26.2 mm
  • od2
    27.7 mm
  • od1
    30.5 mm
  • Väri
    Sininen