Valikko Haku

Nostovivut - kierretappi

Varastossa

Ulkokierteillä varustetut nostovivut mahdollistavat nopean kiinnityksen ja vapautuksen ilman työkaluja ja mahdollistavat hienosäädön puristinkäytössä. Hieman kaareva kahva tarjoaa mukavan otteen, kun taas ulkopuolisilla kierteillä varustettu nasta on helposti säädettävissä.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
209 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kierrekoko Rungon halkaisija Asennustyyppi Kokonaiskorkeus Osta
7,4937 € - 8,3357 € 110 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
7,592 € - 8,4199 € 24 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
28,8244 € - 36,0234 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5 x 0.8
18.0 mm
Kierretappi
62.0 mm
28,8244 € - 36,0234 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6 x 1.0
18.0 mm
Kierretappi
72.0 mm
31,8696 € - 39,8405 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8 x 1.25
27.0 mm
Kierretappi
78.5 mm
31,8696 € - 39,8405 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10 x 1.5
27.0 mm
Kierretappi
78.5 mm
13,8405 € - 17,1908 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
20.0 mm
Kierretappi
70.0 mm
17,1654 € - 21,3306 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
25.0 mm
Kierretappi
70.0 mm
29,9685 € - 83,4061 € Kysy toimitusaikaa täältä
M10
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
32,341 € - 36,9399 € 2 Varastossa
M8
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
30,0453 € - 83,6355 € Kysy toimitusaikaa täältä
M8
30.0 mm
Kierretappi
101.0 mm
19,7448 € - 54,9613 € Kysy toimitusaikaa täältä
M5
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
21,6036 € - 56,1107 € 92 Varastossa
M5
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
19,7992 € - 55,0497 € 31 Varastossa
M6
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
21,3791 € - 57,2305 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
19.0 mm
Kierretappi
63.0 mm
7,592 € - 8,4199 € 122 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
6,8622 € - 7,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
M6
12.0 mm
Kierretappi
28.0 mm
7,4937 € - 8,3357 € 183 Varastossa
M8
15.0 mm
Kierretappi
37.0 mm
8,6023 € - 9,5285 € 22 Varastossa
M10
18.5 mm
Kierretappi
45.0 mm
6,9324 € - 7,7042 € 5 Varastossa
M6
12.0 mm
Kierretappi
28.0 mm
  • / 11
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 15.0 mm Musta

10279250

Hinta-alue
8,3357 € - 7,4937 €

Varastotasot
110 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10279281

Hinta-alue
8,4199 € - 7,592 €

Varastotasot
24 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 x 0.8 40.0 mm

10159279

Hinta-alue
36,0234 € - 28,8244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    62.0 mm
  • Kierteen pituus
    40.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 x 1.0 50.0 mm

10159149

Hinta-alue
36,0234 € - 28,8244 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    72.0 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 x 1.25 50.0 mm

10159187

Hinta-alue
39,8405 € - 31,8696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    78.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 x 1.5 50.0 mm

10159224

Hinta-alue
39,8405 € - 31,8696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan materiaali
    Alumiini
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    27.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    78.5 mm
  • Kierteen pituus
    50.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10190722

Hinta-alue
17,1908 € - 13,8405 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    20.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    70.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 50.0 mm Musta

10190777

Hinta-alue
21,3306 € - 17,1654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasikuituvahvisteinen polyamidipohjainen (PA) teknopolymeeri
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    25.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    70.0 mm
Nostovipu Kierretappi M10 35.0 mm Musta

10195338

Hinta-alue
83,4061 € - 29,9685 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10195383

Hinta-alue
36,9399 € - 32,341 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M8 40.0 mm Musta

10195420

Hinta-alue
83,6355 € - 30,0453 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    30.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    101.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 20.0 mm Musta

10195475

Hinta-alue
54,9613 € - 19,7448 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M5 40.0 mm Musta

10195512

Hinta-alue
56,1107 € - 21,6036 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 25.0 mm Musta

10195567

Hinta-alue
55,0497 € - 19,7992 €

Varastotasot
31 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Nostovipu Kierretappi M6 50.0 mm Musta

10195604

Hinta-alue
57,2305 € - 21,3791 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Sinkkiseos
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    19.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    63.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 30.0 mm Musta

10279274

Hinta-alue
8,4199 € - 7,592 €

Varastotasot
122 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M6 10.0 mm Musta

10279212

Hinta-alue
7,62 € - 6,8622 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M8 20.0 mm Musta

10279267

Hinta-alue
8,3357 € - 7,4937 €

Varastotasot
183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    15.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    37.0 mm
Kiinnitysvipu 92.0 mm Kierretappi M10 20.0 mm Musta

10279311

Hinta-alue
9,5285 € - 8,6023 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    PA
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    18.5 mm
  • Kokonaiskorkeus
    45.0 mm
Kiinnitysvipu Kierretappi M6 30.0 mm Musta

10279236

Hinta-alue
7,7042 € - 6,9324 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Kahvan materiaali
    Lasitäytteinen nailon
  • Asennustyyppi
    Kierretappi
  • Rungon halkaisija
    12.0 mm
  • Kokonaiskorkeus
    28.0 mm